Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8188).
Werkstoff: Spezielle Ketten-Stähle. Mit Stanzringverdichtung zur Festigkeitserhöhung.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Artikel nicht auf Lager

Artikelnr.: A10060300W

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
1,741,641,581,551,53

ANSI/
DIN ISO-Nr.
(ASA)
25-1 (04C-1)
Teilung p x innere Breite b1min. [mm]6,35 x 3,10
Teilung p [Zoll]1/4
Gewicht [g]2

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn