Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Bohrungen vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 9,0 mm, c = 2,0 mm, r3 = 17 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.


Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: A10611000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
26,1224,8123,522,220,8919,5918,28

Zähnezahl10
da [mm]57,8
d [mm]51,37
ND [mm]35
B [mm]10
L [mm]25
Gewicht [kg]0,230

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn