Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Bohrungen vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 9,0 mm, c = 2,0 mm, r3 = 17 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.


Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: A10611100

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
7,827,36,786,255,735,214,694,17

Zähnezahl11
da [mm]62,9
d [mm]56,35
ND [mm]37
B [mm]12
L [mm]30
Gewicht [kg]0,303

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn