Werkstoff: Stahl.

Passende Adapter für verschiedene Motorvarianten und Flanschtypen. Schrauben zur Befestigung des Flansches an der Kompaktlinearachse sind im Lieferumfang enthalten.
Zur Auswahl kann die Auswahltabelle auf den Katalogseiten verwendet werden.


Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: GK20-G42

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
38,1837,0335,8634,7133,56

FlanschtypNEMA17
Motor-TypSchrittmotor
passende
Linearachse
GKS2040
Gewicht [kg] 0,1

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn