|
Augenschrauben ähnlich DIN 444, Stahl
Werkstoff: Stahl, Festigkeitsklasse 5.8, brüniert.
Präzise gedreht. Gewinde gerollt.
Die Stahl-Ausführung hat eine höhere Festigkeit als in der DIN gefordert.
Die Gewindelänge l2 ist größer, als in [...]
|
|
Gelenkfüße 344, Kunststoff mit Stahlschraube verzinkt
Werkstoff: Fuß Kunststoff, Thermoplast (Polyamid) glasfaserverstärkt, schwarz, matt.
Schraube Stahl, Festigkeitsklasse 5.8 verzinkt, blau chromatiert.
Gummiauflage: NBR (Perbunan) 70° Shore, schwarz. [...]
|
|
Gewindestifte DIN 6332 mit Druckzapfen, mit Schlitz
Werkstoff: Stahl Güte 5.8, gedreht. Druckzapfen gehärtet,
brüniert.
Ausführung S mit Schlitz.
Montage Gewindestift in Druckstück: Das Druckstück ist so zu halten, daß
der Sprengring im [...]
|
|
Kegelpfannen DIN 6319 Form D, Stahl
Werkstoff: Stahl blank gedreht, einsatzgehärtet. Härtetiefe
mindestens 0,2 mm.
Kugelscheiben nach zurückgezogener Norm DIN 6319 Form C werden meistens
mit Kegelpfannen DIN 6319 Form D [...]
|
|
Kegelpfannen DIN 6319 Form D, Edelstahl 1.4301
Werkstoff: 1.4301 (V2A). Kugelscheiben nach zurückgezogener Norm DIN 6319 Form C werden meistens mit Kegelpfannen DIN 6319 Form D verwendet, für Verschraubungen an nicht parallelen Flächen. Die Kegelpfanne [...]
|
|
Keilstahl DIN 6880
Werkstoff: C45K.
Standardlänge ca. 1000 mm.
|
|
Keilstahl DIN 6880 Edelstahl rostfrei
Werkstoff: Edelstahl 1.4571 (V4A). Standardlänge ca. 1000 mm.
|
|
Kugelscheiben DIN 6319 Form C, Stahl
Werkstoff: Stahl blank gedreht, einsatzgehärtet. Härtetiefe
mindestens 0,2 mm.
Kugelscheiben nach zurückgezogener Norm DIN 6319 Form C werden meistens
mit Kegelpfannen DIN 6319 Form D [...]
|
|
Kugelsperrbolzen selbstsichernd
Werkstoff: Bolzenteil: Edelstahl 1.4542 gehärtet.
Griff: Kunststoff (PA6). Feder: Edelstahl.
Drücken = entriegeln. Lösen = verriegeln.
Zum raschen Fixieren und Sichern von Teilen und Werkstücken.
Schnell [...]
|
|
Kugeltragbolzen selbstsichernd, mit CE-Kennzeichen
Werkstoff: Stahl vergütet, manganphosphatiert. Druckknopf aus
Aluminium, rot eloxiert.
Drücken = entriegeln. Lösen = verriegeln.
Schnell und einfach einsetzbares, robustes Tragelement [...]
|
|
Passfedern DIN 6885-1 aus Stahl C45
Werkstoff: C45K. Form A (abgerundete Stirnseiten).
|
|
Passfedern DIN 6885-1 aus Edelstahl
Werkstoff: Edelstahl 1.4571 (V4A). Form A (abgerundete
Stirnseiten).
|
|
Schrumpfscheiben ST
Werkstoff: 42CrMo4 vergütet.
Sehr hohe Drehmomente.
Keine axiale Welle-Nabe-Verschiebung.
Schnelle Montage.
Schnelle Demontage.
Höchste zul. Rauheit: RZ=16 μm. Nabenaußen-Ø [...]
|
|
Auszugschienen DS 0330, Breite 19,1 mm, bis 80 kg, Edelstahl, Vollauszug
Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A) Kugelgelagerte
Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie und Elektronik. Verkauf
paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.
Einhalterung in geschlossene [...]
|
|
Auszugschienen DZ 2026, Breite 9,5 mm, bis 50 kg, Auszug in beide Richtungen
Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell
verzinkt. Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl. Kugeln:
gehärteter Stahl.
Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen [...]
|
|
Auszugschienen DS 2028, Breite 9,5 mm, bis 65 kg, Teilauszug
Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A). Kugelgelagerte
Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie und Elektronik. Verkauf
paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.
Einhalterung in [...]
|
|
Auszugschienen DZ 2109, Breite 12,7* mm, mit Montagewinkeln, bis 35 kg, Teilausz
Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl,
verzinkt. Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl. Kugellager:
gehärteter Stahl.
Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen, [...]
|
|
Auszugschienen DB 2132, Breite 12,7 mm, bis 50 kg, Teilauszug
Werkstoff: Schienenteile:
kaltgewalzter Stahl, schwarz verzinkt. Kugelkäfige: kaltgewalzter,
verzinkter Stahl. Kugeln: gehärteter Stahl. Kugelgelagerte
Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen [...]
|
|
Auszugschienen DZ 2601, Breite 12,7 mm, bis 45 kg, kompaktes Profil, Vollauszug
Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell
verzinkt. Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl. Kugeln:
gehärteter Stahl.
Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen [...]
|
|
Auszugschienen DZ 2642, Breite 12,7 mm, bis 45 kg, kompaktes Profil, Vollauszug
Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell verzinkt.
Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl. Kugeln: gehärteter Stahl.
Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in [...]
|
|
Auszugschienen DZ 3832, Breite 12,7 mm, bis 50 kg, Vollauszug
Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell
verzinkt. Kugelkäfige: Kunststoff / verzinkter Stahl. Kugeln: gehärteter
Stahl. Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in [...]
|
|
Auszugschienen DH 3832 korrosionsbeständig, Breite 12,7 mm, bis 50 kg, Vollauszug
Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, spezial-verzinkt.
Kugelkäfige: Kunststoff / Edelstahl. Kugeln: Edelstahl. Kugelgelagerte
Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie und [...]
|
|
Auszugschienen DZ 3832 DO, Breite 12,7, bis 50 kg, Ein- und Aushalterunghalt.
Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl,
verzinkt. Kugelkäfige: Kunststoff / verzinkter Stahl. Kugellager:
gehärteter Stahl. Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für
Anwendungen in [...]
|
|
Auszugschienen DZ 3832 SC, Breite 12,7, bis 50 kg, Vollauszug, Selbsteinzug
Werkstoff: Schienenteile:
kaltgewalzter Stahl, wahlweise verzinkt oder lackiert. Kugelkäfige:
Kunststoff / verzinkter Stahl. Kugeln: gehärteter Stahl.
Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen [...]
|
|
Auszugschienen DZ 5321, Breite 19,1 mm, bis 160 kg, Überauszug, Einhalterung
Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell
verzinkt. Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl. Kugellager:
gehärteter Stahl. Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für
Anwendungen [...]
|
|
Auszugschienen DZ 5321 SC, Breite 19,1 mm, bis 120 kg, Überauszug, Selbsteinzug
Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell
verzinkt. Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl. Kugellager:
gehärteter Stahl. Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für
Anwendungen [...]
|
|
Auszugschienen DS 5322, Breite 20,7 mm, bis 120 kg, Edelstahl, Überauszug
Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A). Kugelgelagerte
Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie und Elektronik. Verkauf
paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.
Ideal für Umgebungen, [...]
|
|
Aufsteckwinkelpaare DZ 633 für Schienen 2109, 2132, 3732, 3832
Werkstoff: Stahl, hell verzinkt. Verwendbar
für:
Typ 2109
Typ 2132
Typ 3732
Typ 3832
Typ 3832 DO
Typ 3232 SC
Typ 3832 HDSC
Pro Schienenpaar wird ein Aufsteckwinkelpaar [...]
|
|
Buchsen BP aus Polyamid, bis 80ºC
Werkstoff: Thermoplast Polyamid 6.6, gespritzt, Farbe natur. Polyamid ist aufgrund seiner guten Gleiteigenschaften und hohen
Verschleißfestigkeit auch bei Trockenlauf sowie wegen ausreichender
mechanischer [...]
|
|
Bundbuchsen BBP aus Polyamid, bis 80ºC
Werkstoff: Thermoplast Polyamid 6.6, gespritzt, Farbe natur. Polyamid ist aufgrund seiner guten Gleiteigenschaften und hohen
Verschleißfestigkeit auch bei Trockenlauf sowie wegen ausreichender
mechanischer [...]
|
|
Bundbuchsen geschlitzt, selbstschmierend
Gleitlager-Bundbuchse aus Stahlblech mit multiporöser Bronzeschicht und
Gleitschicht aus PTFE-Blei-Gemisch. Besonders geeignet für Trockenlauf,
hohe Belastung, extreme Temperaturen.
Völlig [...]
|
|
Zylinderbuchsen geschlitzt, selbstschmierend
Gleitlager-Buchse aus Stahlblech mit multiporöser Bronzeschicht und
Gleitschicht aus PTFE-Blei-Gemisch. Besonders geeignet für Trockenlauf,
hohe Belastung, extreme Temperaturen.
Aufbau: [...]
|
|
Bohrbuchsen DIN 179 A
Werkstoff: 1.0718. Gehärtet, innen und außen toleranzhaltig
feinbearbeitet.
Bohrbuchsen ähnlich zurückgezogener DIN 179 A. Härte 62±2 HRC (700-800
HV10). Bohrung am Ende gerundet.
[...]
|
|
Bundbohrbuchsen DIN 172 A
Werkstoff: 1.0718. Gehärtet, innen und außen toleranzhaltig
feinbearbeitet.
Bundbohrbuchsen (Einsteckbuchsen) ähnlich zurückgezogener DIN 172 A.
Härte 62±2 HRC (700-800 HV10). Bohrung [...]
|
|
Druckschrauben mit Messingbolzen
Werkstoff:
Schraube: Festigkeitsklasse 12.9 brüniert
Bolzen: Messing
Hinweis: Ms-Bolzen eingepresst.
Zum schonenden Klemmen oder Andrücken von Gewindespindeln, Achsen, Wellen und oberflächenbehandelten [...]
|
|
Federnde Druckstücke doppelseitig
Werkstoff: Hülse: Messing. Kugel: Edelstahl gehärtet. Feder:
Edelstahl. Temperaturbereich: -40 ° C bis +250 ° C.
Hinweis Zur Arretierung und Sicherung von Achsen und Bolzen sowie
als elektrischer [...]
|
|
Federnde Druckstücke glatte Ausführung, rostfrei und Kunststoff
Werkstoff:
Ausführung GN: Hülse, Kugel und Feder Edelstahl.
Ausführung GP: Hülse POM, Kugel und Feder Edelstahl.
* statistischer Mittelwert
Hinweis
Die Druckstücke werden beispielsweise zur Arretierung [...]
|
|
Federnde Druckstücke mit Bolzen und Innensechskant, Stahl
Werkstoff: Hülse: Automatenstahl brüniert. Stahl-Druckbolzen
gehärtet, Feder: Edelstahl.
*statistischer Mittelwert
Hinweis Zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte. Die
Druckstücke [...]
|
|
Federnde Druckstücke mit Kugel und Kopf mit Schlitz, Stahl
Werkstoff Typ A: Hülse: Automatenstahl, brüniert Kugel:
Kugellagerstahl, gehärtet Feder: Edelstahl.
Zur Arretierung, sowie als An-und Abdrückstifte. Temperatur max. +250 ° C
* statistischer [...]
|
|
Federnde Druckstücke mit Kugel und Schlitz, Stahl
Werkstoff: Hülse: Automatenstahl brüniert. Kugel: gehärtet.
Feder: Edelstahl. Normaler Federdruck.
* statistischer Mittelwert
Hinweis Diese Druckstücke werden beispielsweise zur Arretierung [...]
|
|
Federnde Seitendruckstücke 2214, Stahl
Werkstoff: Ausführung A: Hülse: Automatenstahl
brüniert. Kugel: Edelstahl gehärtet. Feder: Edelstahl. Ausführung
B: Hülse: Automatenstahl brüniert. Kugel: Stahl gehärtet. Feder:
Kunststoff.
[...]
|
|
Kugeldruckschrauben, Stahl
Werkstoff: Schraube Festigkeitsklasse 12.9 brüniert. Kugel Stahl
gehärtet, blank.
Form A: aus Stahl bzw. Edelstahl, mit voller Kugel.
Form B: aus Stahl bzw. Edelstahl, mit abgeflachter [...]
|
|
Gewindestangen DIN 976-1 A, Stahl 4.8 verzinkt, rechtssteigend
Werkstoff: 4.8, verzinkt. Nach DIN 976-1 Form A (ex DIN 975), mit
metrischem ISO-Gewinde. Länge 1 m. Andere Längen auf Anfrage.
Gewindestangen in Standardqualität, für geringere Beanspruchung.
[...]
|
|
Gewindestangen DIN 976-1 A, Stahl 4.8 verzinkt, linkssteigend
Werkstoff: 4.8, verzinkt. Nach DIN 976-1 Form A (ex DIN 975), mit
metrischem ISO-Linksgewinde. Länge 1 m. Andere Längen auf Anfrage.
Gewindestangen in Standardqualität, für geringere Beanspruchung.
[...]
|
|
Gewindestangen DIN 976-1 A, Stahl 4.8 verzinkt, rechtssteigend, Feingewinde
Werkstoff: 4.8 verzinkt. Nach DIN 976-1 Form A (ex DIN 975), mit
metrischem ISO-Feingewinde. Länge 1 m. Andere Längen auf Anfrage.
Gewindestangen in Standardqualität, für geringere Beanspruchung.
[...]
|
|
Gewindestangen DIN 976-1 A, Edelstahl V2A, rechtssteigend
Werkstoff: V2A (A2). Nach DIN 976-1 Form A (ex DIN 975), mit
metrischem ISO-Gewinde. Länge wahlweise 1 m oder 2m. Andere Längen auf
Anfrage.
Farbmarkierung grün.
|
|
Gewindestangen DIN 976-1 A, Messing, rechtssteigend
Werkstoff: Ms60 (CuZn40). Nach DIN 976-1 Form A (ex DIN 975), mit
metrischem ISO-Gewinde. Länge 1 m. Andere Längen auf Anfrage.
Gewinde rechtssteigend.
|
|
Nutmuttern UW mit Sicherungseinlage, Stahl blank
Werkstoff: Mutterkörper aus Stahl, Festigkeit min. 350 N/mm 2 . Sicherungseinlage: rostfreier Stahl. Bei diesen Nutmuttern werden keine Sicherungsbleche oder Keilnuten mehr benötigt. Verzicht auf Keil-Sitzfläche [...]
|
|
Nutmuttern KMK mit integrierter Sicherung, Stahl blank
Werkstoff: Mutterkörper aus Stahl, Festigkeit min. 350 N/mm 2 . Wiederverwendbare Wellenmutter mit integrierter Sicherung. Besonderes Merkmal dieser Wellenmutter ist das in den Mutterkörper eingesetzte [...]
|
|
Flache Rändelmuttern DIN 467, Edelstahl
Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Sichtbare Planfläche feingedreht, matt gestrahlt. * Größe M12 ist nicht Bestandteil der DIN.
|
|
Flache Rändelmuttern DIN 467, Stahl brüniert
Werkstoff: Stahl Festigkeitsklasse 5, brüniert.
Sichtbare Planfläche feingedreht.
* Größe M12 ist nicht Bestandteil der DIN.
|