|
Ausziehbare Präzisionsgelenkwellen PW, Stahl
Werkstoff: Stahl 35SMnPb10, Lagerstellen 18NiCrMo5Pb, Keilwelle
C40.
Max. Ablenkungswinkel pro Gelenk 45 ° . Andere Längen auf Anfrage. Bei
Dauerbetrieb ist für eine ausreichende Schmierung [...]
|
|
Ausziehbare Präzisionsgelenkwellen PWR, Edelstahl
Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).
Max. Ablenkungswinkel pro Gelenk 45°. Diese Einfach-Wellengelenke
zeichnen sich durch einfache Konstruktion mit geringster Toleranz und
hoher Präzision und [...]
|
|
Ausziehbare Präzisionsgelenkwellen PWN, Stahl, mit Nadellagern
Werkstoff: Stahl.
Max. Ablenkungswinkel pro Gelenk 45 °. Die nadelgelagerten Wellengelenke
sind nahezu spielfrei und zeichnen sich durch hohe Genauigkeit sowie
gute Dreheigenschaften [...]
|
|
Ausziehbare Präzisionsgelenkwellen PWNR, Edelstahl, mit Nadellagern
Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (X5CrNi1810, V2A), Nadellager aus EN
10027-1 DC04 (1.0338) und 100Cr6.
Die Kombination aus Edelstahl-Gelenkkörper und Standard-Nadellagern
ermöglichen den [...]
|
|