|
Keilriemenscheiben für Taper-Spannbuchsen, Profil B, SPB und XPB (17), 1-rillig
Werkstoff: Grauguss EN-GJL-250, phosphatiert. Keilriemenscheiben für Taper-Spannbuchsen, zur schnellen und einfachen Montage. Die Taper-Spannbuchse muss separat bestellt werden. In Anlehnung an DIN 2211 [...]
|
|
Keilriemenscheiben für Taper-Spannbuchsen, Profil B, SPB und XPB (17), 2-rillig
Werkstoff: Grauguss EN-GJL-250, phosphatiert. Keilriemenscheiben für Taper-Spannbuchsen, zur schnellen und einfachen Montage. Die Taper-Spannbuchse muss separat bestellt werden. In Anlehnung an DIN 2211 [...]
|
|
Keilriemenscheiben für Taper-Spannbuchsen, Profil B, SPB und XPB (17), 3-rillig
Werkstoff: Grauguss EN-GJL-250, phosphatiert. Keilriemenscheiben für Taper-Spannbuchsen, zur schnellen und einfachen Montage. Die Taper-Spannbuchse muss separat bestellt werden. In Anlehnung an DIN 2211 [...]
|
|
Keilriemenscheiben für Taper-Spannbuchsen, Profil B, SPB und XPB (17), 4-rillig
Werkstoff: Grauguss EN-GJL-250, phosphatiert. Keilriemenscheiben für Taper-Spannbuchsen, zur schnellen und einfachen Montage. Die Taper-Spannbuchse muss separat bestellt werden. In Anlehnung an DIN 2211 [...]
|
|
Keilriemenscheiben für Taper-Spannbuchsen, Profil B, SPB und XPB (17), 5-rillig
Werkstoff: Grauguss EN-GJL-250, phosphatiert. Keilriemenscheiben für Taper-Spannbuchsen, zur schnellen und einfachen Montage. Die Taper-Spannbuchse muss separat bestellt werden. In Anlehnung an DIN 2211 [...]
|
|
Keilriemenscheiben für Taper-Spannbuchsen, Profil B, SPB und XPB (17), 6-rillig
Werkstoff: Grauguss EN-GJL-250, phosphatiert. Keilriemenscheiben für Taper-Spannbuchsen, zur schnellen und einfachen Montage. Die Taper-Spannbuchse muss separat bestellt werden. In Anlehnung an DIN 2211 [...]
|
|
Keilriemenscheiben für Taper-Spannbuchsen, Profil B, SPB und XPB (17), 8-rillig
Werkstoff: Grauguss EN-GJL-250, phosphatiert. Keilriemenscheiben für Taper-Spannbuchsen, zur schnellen und einfachen Montage. Die Taper-Spannbuchse muss separat bestellt werden. In Anlehnung an DIN 2211 [...]
|
|
Keilriemenscheiben für Taper-Spannbuchsen, Profil B, SPB und XPB (17), 10-rillig
Werkstoff: Grauguss EN-GJL-250, phosphatiert. Keilriemenscheiben für Taper-Spannbuchsen, zur schnellen und einfachen Montage. Die Taper-Spannbuchse muss separat bestellt werden. In Anlehnung an DIN 2211 [...]
|
|
Endlose Hochleistungs-Schmalkeilriemen aus EPDM, XPB (16,3mm)
Werkstoff: Hochleistungs-EPDM. Zugstränge aus Polyester.
Fortschrittlich: Diese
flankenoffenen, formgezahnten EPDM-Keilriemen sind ein Spitzenprodukt
mit einem hochfesten Zugstrang für [...]
|
|
Endlose Schmalkeilriemen DIN 7753 SPB (16,3mm)
Werkstoff: Gummi. Zugstränge aus Polyester. Kontaktseiten
gewebebeschichtet, gummiert.
Modern : Diese Keilriemen DIN 7753-1 / ISO 4184 in hoher
Ausführung und Standardqualität bieten [...]
|
|
Keilriemenscheiben für Taper-Spannbuchsen, Profil B, SPB und XPB (17)
|
|
Keilriemenscheiben 1-rillig Profile XPB, SPB and B (17)
Werkstoff: Alu-Sonderlegierung. Ab Nenn-Ø 80mm mit
Nabenverstärkung aus Grauguss. Zur Verwendung mit Keilriemen DIN 2215
oder DIN 7753. Keilscheiben mit Nenn-Ø bis 250 mm werden als Voll-, ab Ø [...]
|
|
Keilriemenscheiben 2-rillig Profil XPB, SPB und B (17)
Werkstoff: Alu-Sonderlegierung. Ab Nenn-Ø 80mm mit
Nabenverstärkung aus Grauguss. Zur Verwendung mit Keilriemen DIN 2215
oder DIN 7753. Keilscheiben mit Nenn-Ø bis 250 mm werden als Voll-, ab Ø [...]
|
|
Keilriemenscheiben 3-rillig Profil Profil XPB, SPB und B (17)
Werkstoff: Alu-Sonderlegierung mit Nabenverstärkung aus Grauguss.
Zur Verwendung mit Keilriemen DIN 2215 oder DIN 7753. Keilscheiben mit
Nenn-Ø bis 250 mm werden als Voll-, ab Ø 280 mm als Speichenscheibe [...]
|
|
Keilriemen, Keilriemenscheiben und Zubehör
|
|
Keilriemenspanner mit montierten Keilriemenscheiben
Werkstoff: Gehäuse bis Ø78 mm aus Sinterstahl, über Ø78 mm aus GG20. Hebelarm aus St52. Keilscheibe aus Stahlguss. Zur Verwendung mitKeilriemen DIN 2215 und DIN 7753. Die Keilriemenscheibe ist kugelgelagert. [...]
|
|
Keilriemenscheiben für Taper-Spannbuchsen, Profil C, SPC und XPC (22), 5-rillig
Werkstoff: Grauguss EN-GJL-250, phosphatiert. Keilriemenscheiben für Taper-Spannbuchsen, zur schnellen und einfachen Montage. Die Taper-Spannbuchse muss separat bestellt werden. In Anlehnung an DIN 2211 [...]
|
|
Keilriemenscheiben für Taper-Spannbuchsen, Profil C, SPC und XPC (22), 6-rillig
Werkstoff: Grauguss EN-GJL-250, phosphatiert. Keilriemenscheiben für Taper-Spannbuchsen, zur schnellen und einfachen Montage. Die Taper-Spannbuchse muss separat bestellt werden. In Anlehnung an DIN 2211 [...]
|
|
Keilriemenscheiben für Taper-Spannbuchsen, Profil C, SPC und XPC (22), 8-rillig
Werkstoff: Grauguss EN-GJL-250, phosphatiert. Keilriemenscheiben für Taper-Spannbuchsen, zur schnellen und einfachen Montage. Die Taper-Spannbuchse muss separat bestellt werden. In Anlehnung an DIN 2211 [...]
|
|
Keilriemenscheiben für Taper-Spannbuchsen, Profil C, SPC und XPC (22), 4-rillig
Werkstoff: Grauguss EN-GJL-250, phosphatiert. Keilriemenscheiben für Taper-Spannbuchsen, zur schnellen und einfachen Montage. Die Taper-Spannbuchse muss separat bestellt werden. In Anlehnung an DIN 2211 [...]
|
|
Keilriemenscheiben für Taper-Spannbuchsen, Profil C, SPC und XPC (22), 3-rillig
Werkstoff: Grauguss EN-GJL-250, phosphatiert. Keilriemenscheiben für Taper-Spannbuchsen, zur schnellen und einfachen Montage. Die Taper-Spannbuchse muss separat bestellt werden. In Anlehnung an DIN 2211 [...]
|
|
Keilriemenscheiben für Taper-Spannbuchsen, Profil C, SPC und XPC (22), 10-rillig
Werkstoff: Grauguss EN-GJL-250, phosphatiert. Keilriemenscheiben für Taper-Spannbuchsen, zur schnellen und einfachen Montage. Die Taper-Spannbuchse muss separat bestellt werden. In Anlehnung an DIN 2211 [...]
|