|
Gelenkfüße 344, Kunststoff mit Stahlschraube verzinkt
Werkstoff: Fuß Kunststoff, Thermoplast (Polyamid) glasfaserverstärkt, schwarz, matt.
Schraube Stahl, Festigkeitsklasse 5.8 verzinkt, blau chromatiert.
Gummiauflage: NBR (Perbunan) 70° Shore, schwarz. [...]
|
|
Gabelköpfe DIN 71752 Stahl verzinkt
Werkstoff: Stahl verzinkt. Ohne Bolzen.
Ein Gabelkopf kann wahlweise mit dem ES-Bolzen oder mit dem Bolzenset
mit KL-Sicherung oder SL-Sicherung zu einem kompletten Gabelgelenk
[...]
|
|
Niveauausgleichs-Elemente MN 686.3, verzinkt
Werkstoff: 42CrMo4V, Nr. 1.7225, verzinkt und blau passiviert.
Für parallele Flächen.
Kleine Bauhöhe mit geringem Verstellweg.
Ohne Kontermutter.
*Die statische Zusatzbelastung [...]
|
|
Kettenräder KRS mit einseitiger Nabe, ISO 03,Teilung 5 mm
Werkstoff: Kohlenstoffarmer Stahl, nicht härtbar. Bohrungen
vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 2,3 mm, c = 0,5 mm, r3 = 5 mm.
Weitere Abmessungen siehe Tabelle.
|
|
Zahnkupplungen BW, zweiteilig
Werkstoff: Polyamid 6.6. Bitte beachten: Diese Kupplung
besteht aus zwei Einzelteilen. Taschenteil und Nabenteil müssen einzeln
bestellt werden. Dadurch können innerhalb der Baugröße verschiedene [...]
|
|
Drehstarre Kupplungen HZ mit Sackloch, Stellschraubenausführung
Werkstoff: Naben bis Außen-Ø 12,7mm aus Messing, darüber aus
Alu-Legierung mit Aluchrom-Oberflächenbehandlung. Übertragungselement
aus schwarzem Polyacetal. Diese 3-teiligen spielfreien und elektrisch [...]
|
|
Drehstarre Kupplungen HZD mit Durchgangsbohrung, Stellschraubenausführung
Werkstoff: Naben aus Alu-Legierung mit Aluchrom-
Oberflächenbehandlung. Übertragungselement aus schwarzem Polyacetal.
Diese 3-teiligen spielfreien und elektrisch isolierenden Kupplungen
bestehen [...]
|
|
Metall-Gummipuffer MGP mit Gewindestücken, Stahl verzinkt
Werkstoff: Metallteile: Stahl, verzinkt. Elastomer:
Naturkautschuk, schwarz, Härte 55º +/-5º Shore A.
Metall-Gummipuffer sind einfache und preiswerte Standard-Elemente für
elastische Lagerungen. [...]
|
|
Schneckenräder - Achsabstand 33 mm
Werkstoff: Messing CuZn37Mn3Al2Si. Eingriffswinkel 15°. Bitte
beachten: Diese Räder können nur mit Schnecken des gleichen
Achsabstandes und mit dem gleichen Übersetzungsverhältnis zum Satz
kombiniert [...]
|
|
Schneckenräder - Achsabstand 40 mm
Werkstoff: Messing CuZn37Mn3Al2Si. Eingriffswinkel 15°. Bitte
beachten: Diese Räder können nur mit Schnecken des gleichen
Achsabstandes und mit dem gleichen Übersetzungsverhältnis zum Satz
kombiniert [...]
|
|
Schnecken - Achsabstand 50 mm
Werkstoff: Stahl 11SMn30 (1.0715), rissgeprüft, einsatzgehärtet
HV620-700, geschliffen. Eingriffswinkel 15°. Bitte beachten:
Diese Schnecken können nur mit Rädern des gleichen Achsabstandes und [...]
|
|
Schnecken - Achsabstand 53 mm
Werkstoff: Stahl 11SMn30 (1.0715), rissgeprüft, einsatzgehärtet
HV620-700, geschliffen. Eingriffswinkel 15°. Bitte beachten:
Diese Schnecken können nur mit Rädern des gleichen Achsabstandes und [...]
|
|
Schnecken - Achsabstand 63 mm
Werkstoff: Stahl 11SMn30 (1.0715), rissgeprüft, einsatzgehärtet
HV620-700, geschliffen. Eingriffswinkel 15°. Bitte beachten:
Diese Schnecken können nur mit Rädern des gleichen Achsabstandes und [...]
|
|
Schnecken - Achsabstand 65 mm
Werkstoff: Stahl 11SMn30 (1.0715), rissgeprüft, einsatzgehärtet
HV620-700, geschliffen. Eingriffswinkel 15°. Bitte beachten:
Diese Schnecken können nur mit Rädern des gleichen Achsabstandes und [...]
|
|
Kugel-Flanschlager UCFA, Grauguss
Werkstoff: Gehäuse aus Grauguss. Lagereinsatz aus Wälzlagerstahl. Einseitig mit Langloch zum Ausrichten des Gehäuses. Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehlerbei der Montage [...]
|
|
Zahnriemenräder T5 für Riemenbreite 16 mm
Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.
|
|
Zahnriemenräder T10 für Riemenbreite 25 mm
Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.
|
|
Zahnriemenräder XL 037
Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.
Bordscheiben Stahl verzinkt. Bohrungen vorgebohrt (bis Zz = 24 nur
Zentrierbohrung).
Profil XL = 1/5 Zoll = 5,08 mm. Für Riemenbreite 037 = [...]
|
|
Zahnriemenräder L 100
Werkstoff: Bis Zz = 48 Stahl phosphatiert, ab Zz = 50 GG25. Profil L = 3/8 Zoll = 9,525 mm. Für Riemenbreite 100 = 25,4 mm.
|
|
Zahnriemenräder H 200
Werkstoff: Bis Zz = 40 Stahl phosphatiert, ab Zz = 44 GG25 (auf Anfrage). Profil H = 1/2 Zoll = 12,7 mm. Für Riemenbreite 200 = 50,8 mm.
|
|
Stirnzahnräder Stahl, schräg verzahnt rechts und links, Modul 1
Werkstoff: Stahl C45.
20 ° schräg verzahnt, wahlweise rechts oder linkssteigend.
Eingriffswinkel 20°. Schrägverzahnte Stirnzahnräder stehen grundsätzlich
in Rechts/Linkspaarung miteinander [...]
|
|
Getriebe GE/I, bis 2,4 Nm, für Gleichstrommotor 12 V und 24 V
Allgemeines: Stirnradgetriebe, leichte Baureihe, extrem hohe Übersetzungen.
Zur Verwendung mit Gleichstrommotor GE/I, wahlweise 12 V oder 24 V.
Motor 12 V Art. 43040300 oder Motor 24 V Art. 43040500 [...]
|
|
Schneckengetriebe H/I, bis 226 Nm, i=7,5:1 bis 100:1
Gehäuse: Aluminium-Druckguss.
An der Antriebsseite und beiden Abtriebsseiten mit Befestigungsgewinden.
An allen anderen Seiten mit Befestigungslöchern.
Schneckenwelle: Gehärtet und geschliffen.
Schneckenrad: [...]
|
|
Schneckengetriebe- Motoren RS, bis 113 Nm, 0,6 bis 40 1/min
230/400V, 50Hz, IP54, Isolationsklasse F. Energie-Effizienzklasse IE2.
Auch für Wechselstrom mit Betriebskondensator einsetzbar. Motor und
Getriebe in Kugellagerung.
Schnecke gehärtet und [...]
|
|
Zahnriemenräder AT5 für Riemenbreite 16 mm
Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.
|
|
Zahnriemenräder AT10 für Riemenbreite 25 mm
Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.
|
|
Zahnriemenräder HTD 3M für Riemenbreite 15 mm
Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.
|
|
Zahnriemenräder HTD 5M für Riemenbreite 15 mm
Werkstoff: Bis Zz = 40 Stahl phosphatiert, ab Zz = 44 Aluminium ähnlich EN AW2017A.
|
|
Geschlitzte Klemmringe aus Stahl
Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Schraube Stahl 12.9. Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut [...]
|
|
Gelenkköpfe GEW DIN ISO 12240-4, E, wartungsfrei, Innengewinde
Werkstoff: Außenteil: Stahl verzinkt. Bis Bohrung 10mm
Automatenstahl gefräst/gedreht. Ab Bohrung 12mm Stahl C45 geschmiedet.
Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6 gehärtet HRC 62+/-1, geschliffen und [...]
|
|
Sechskantmuttern mit Trapezgewinde, eingängig rechts, Stahl
Werkstoff: Stahl C35Pb.
Toleranzfeld 7H.
Höhe = 1,5 x Durchmesser.
Bitte beachten: Stahlmuttern auf Spindeln
aus Stahl oder Edelstahl neigen sehr stark zum Festfressen
(Kaltverschweissung). Nur [...]
|
|
Getriebe GE/I, bis 2,4 Nm, für Kondensatormotor
Allgemeines: Stirnradgetriebe, leichte Baureihe, extrem hohe Übersetzungen.
Zur Verwendung mit Kondensatormotor GE/I, 230 V, 50 Hz.
Motor Art. 43040100 und Kondensator Art. 43635200 müssen separat bestellt [...]
|
|
Zahnriemenräder T2,5 für Riemenbreite 10 mm aus Aluminium
Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.
|
|
Gleitlager-Bundbuchsen aus Kunststoff EP22 TM, bis 170ºC
Werkstoff: Thermoplast Polybutylenterephthalat, mit Gleitzusätzen (PBT + PTFE), weiß. Gleitlager-Bundbuchse aus Kunststoff mit hoher Maßgenauigkeit. Geringe Reibung. Besonders geeignet auch für Trockenlauf [...]
|
|
Metall-Gummipuffer MGP mit Gewindestücken, Edelstahl
Werkstoff: Metallteile: Edelstahl 1.4301 (V2A). Elastomer: Naturkautschuk, schwarz, Härte 55º +/-5º Shore A. Metall-Gummipuffer sind einfache und preiswerte Standard-Elemente für elastische Lagerungen. [...]
|
|
Frequenzumrichter NES1
Frequenzumrichter NES1 des Markenherstellers Hitachi, zur Steuerung von drehzahlgeregelten Antrieben mit Drehstrommotoren. Bei dieser Reihe stehen einfache Parametrierung, übersichtliche und leicht erlernbare [...]
|
|
Zahnriemenräder AT3 für Riemenbreite 10mm
Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.
|
|
Geschlitzte Klemmringe - Ausführung GA, Stahl brünert
Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Schraube Stahl 12.9. Ausführung GA: Mit zwei axialen Befestigungs-Gewindebohrungen. Das Gewinde der Klemmschraube DIN 912 ist mit einer Polyamidschicht überzogen. Breitentoleranz [...]
|
|
Geschlitzte Klemmringe - Ausführung GR, Stahl brüniert
Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Schraube Stahl 12.9. Ausführung GR: Mit Auflagefläche, mit zwei BefestigungsGewindebohrungen in radialer Richtung. Das Gewinde der Klemmschraube DIN 912 ist mit einer Polyamidschicht [...]
|
|
Geschlitzte Klemmringe - Ausführung B1 und B2, Stahl brüniert
Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Schraube Stahl 12.9. Ausführung B1: Mit zwei axialen Befestigungsbohrungen. Ausführung B2: Mit zwei axialen Befestigungsbohrungen mit Senkung für Zylinderschrauben DIN [...]
|
|
Geschlitzte Klemmringe - Ausführung N, Stahl brüniert
Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Schraube Stahl 12.9. Ausführung N: Mit Passfedernut nach DIN 6885-1. Das Gewinde der Klemmschraube DIN 912 ist mit einer Polyamidschicht überzogen. Breitentoleranz b: +0,08 [...]
|
|
Gummiauflagen für Klemmringe B1
Werkstoff: NBR, schwarz, 70º +/-5º Shore A. Ölbeständige Gummiauflagen zum Einstecken in die axialen Bohrungen der MÄDLER® Klemmringe Ausführung B1. Diese Gummischeibe ermöglicht ein schonendes und vibrationsgedämpftes [...]
|
|
Splinte DIN EN ISO 1234 (ex DIN 94), Stahl
Werkstoff: Stahl verzinkt.
Diese Splinte dienen zum Sichern von Bolzen oder Muttern auf Schrauben.
Nach dem Einstecken werden die spitzen Enden des Splints umgebogen. Sie
bieten eine hohe Sicherheit [...]
|
|
Splinte DIN EN ISO 1234 (ex DIN 94), Edelstahl
Werkstoff: Edelstahl A2.
Diese Splinte dienen zum Sichern von Bolzen oder Muttern auf Schrauben.
Nach dem Einstecken werden die spitzen Enden des Splints umgebogen. Sie
bieten eine hohe Sicherheit [...]
|
|
Kugel-Stehlager UCPA, Grauguss
Werkstoff: Gehäuse aus Grauguss. Lagereinsatz aus Wälzlagerstahl. Einseitig mit Langloch zum Ausrichten des Gehäuses. Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehlerbei der Montage [...]
|
|
Geschlitzte Klemmringe - Ausführung K mit verstellbarem Klemmhebel, Stahl brüniert
Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Griff: Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet schwarz, strukturmatt. Schraube: Edelstahl 1.4305 (V2A). Merkmale: Keine Beschädigung der Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, [...]
|
|
Geschlitzte Klemmringe - Ausführung GRK mit verstellbarem Klemmhebel, Stahl brüniert
Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Griff: Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet schwarz, strukturmatt. Schraube: Edelstahl 1.4305 (V2A). Ausführung GRK: Mit Auflagefläche, mit zwei Befestigungs-Gewindebohrungen [...]
|
|
Transportrollen, Bockrollen mit Lochplatte, Kunststoffrad weiß
Werkstoff: Gabel: Stahlblech, verzinkt. Lauffläche / Radkörper: Kunststoff Polyamid, einteilig gegossen, verschraubt. Radlagerung: Rollenlager. Für den Innen- und Außenbereich. Weitestgehend beständig [...]
|
|
Transportrollen, Bockrollen mit Lochplatte, PU-Bandage
Werkstoff: Gabel: Stahlblech, verzinkt. Lauffläche: Prothane®, Guss-Polyurethan 95 +/-3° Shore A. Radkörper: Aluminium, verschraubt. Radlagerung: Kugellager. Für den Innen- und Außenbereich. Für hohe [...]
|
|
LIQUI MOLY 3801 / 3802 - Schraubensicherung mittelfest
Mittelfeste Schraubensicherung, die Schrauben, Muttern und Stehbolzen gegen das Losdrehen durch Vibrationen sichert und gleichzeitig abdichtet. Sie ist geeignet für alle Metalle, einschl. passive Werkstoffe. [...]
|
|
Geschlitzte Klemmringe mit Zollbohrung aus Stahl
Werkstoff: Stahl C45 brüniert, Schraube Stahl 12.9. Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut [...]
|