|
Fertigbearbeitung und Sonderanfertigungen
Fertigbearbeitung Der überwiegende Teil unserer Normteile und viele Antriebselemente sind einbaufertig. Zusätzlich bevorraten wir eine große Anzahl Kettenräder und Stirnzahnräder mit Vorbohrung, damit [...]
|
|
Schmierzahnräder, geradverzahnt, Schmieranschluss axial
Werkstoff: Zahnrad: offenzelliger PU-Schaum mit Haftöl (H1-Zulassung) vorbeölt. Achse: Edelstahl. Gleitlagerung. Modulverzahnung nach DIN 867. Nicht zur Drehmomentübertragung. Wahlweise kann eine Zahnstange [...]
|
|
Schmierzahnräder, geradverzahnt, Schmieranschluss radial
Werkstoff: Zahnrad: offenzelliger PU-Schaum mit Haftöl (H1-Zulassung) vorbeölt. Achse: Edelstahl. Gleitlagerung. Modulverzahnung nach DIN 867. Nicht zur Drehmomentübertragung. Wahlweise kann eine Zahnstange [...]
|
|
Schmierzahnräder, schrägverzahnt, Schmieranschluss axial
Werkstoff: Zahnrad: offenzelliger PU-Schaum mit Haftöl (H1-Zulassung) vorbeölt. Achse: Edelstahl. Gleitlagerung. Schrägverzahnung 19° 31‘ 42‘‘ nach DIN 867. Nicht zur Drehmomentübertragung. Wahlweise [...]
|
|
Schmierzahnräder, schrägverzahnt, Schmieranschluss radial
Werkstoff: Zahnrad: offenzelliger PU-Schaum mit Haftöl (H1-Zulassung) vorbeölt. Achse: Edelstahl. Gleitlagerung. Schrägverzahnung 19° 31‘ 42‘‘ nach DIN 867. Nicht zur Drehmomentübertragung. Wahlweise [...]
|
|
perma Schmierstoffgeber STAR VARIO
Werkstoff: Gehäuse: Kunststoff. Vollautomatisch, temperatur- sowie druckunabhängig. Äußerst präzises Spendeverhalten. Das System besteht aus einem elektromechanischen Antrieb, einer Kartusche mit 60, [...]
|
|
LM 203 MoS2-Gleitlack
Beschreibung: Schnelltrocknender, harzgebundener MoS2-Gleitlack in Lösungsmittel dispergiert. Bildet einen festhaftenden Trockenschmierfilm mit niedrigen Reibwerten. Einsatzgebiet: Zur Vorbehandlung stark [...]
|
|
LM 203 MoS2-Gleitlack
Beschreibung: Schnelltrocknender, harzgebundener MoS2-Gleitlack in Lösungsmittel dispergiert. Bildet einen festhaftenden Trockenschmierfilm mit niedrigen Reibwerten. Einsatzgebiet: Zur Vorbehandlung stark [...]
|
|
Stirnzahnräder, Zahnstangen, Innenzahnkränze, Sperrräder
|
|
Stirnzahnräder Teilung 5 mm (= Modul 1,59) , Stahl
Werkstoff: Stahl C45.
Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20°.
Standardausführung mit einseitiger Nabe.
Andere Ausführungen und Zähnezahlen auf Anfrage.
Ergänzende Artikel im Lieferprogramm:
Zahnstangen [...]
|
|
Stirnzahnräder Teilung 5 mm (= Modul 1,59) , Edelstahl
Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Verzahnungsqualität 8d25 DIN
3967. Eingriffswinkel 20°. Standardausführung mit einseitiger Nabe.
Andere Ausführungen und Zähnezahlen auf Anfrage. Ergänzende Artikel [...]
|
|
Stirnzahnräder Teilung 10 mm (= Modul 3,18) , Stahl
Werkstoff: Stahl C45.
Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20°.
Standardausführung mit einseitiger Nabe.
Andere Ausführungen und Zähnezahlen auf Anfrage.
Ergänzende Artikel im Lieferprogramm:
Zahnstangen [...]
|
|
Stirnzahnräder Teilung 10 mm (= Modul 3,18) , Edelstahl
Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Verzahnungsqualität 8d25 DIN
3967. Eingriffswinkel 20°. Standardausführung mit einseitiger Nabe.
Andere Ausführungen und Zähnezahlen auf Anfrage. Ergänzende Artikel [...]
|
|
Stirnzahnräder Messing, schräg verzahnt rechtssteigend, Modul 0,3
Werkstoff: Messing Ms58 (2.0401). 20 ° schräg verzahnt,
rechtssteigend. Eingriffswinkel 20°. Schrägverzahnte Stirnzahnräder
stehen grundsätzlich in Rechts/Linkspaarung miteinander im Eingriff. Die [...]
|
|
Stirnzahnräder Messing, schräg verzahnt rechtssteigend, Modul 0,5
Werkstoff: Messing Ms58 (2.0401). 20 ° schräg verzahnt,
rechtssteigend. Eingriffswinkel 20°. Schrägverzahnte Stirnzahnräder
stehen grundsätzlich in Rechts/Linkspaarung miteinander im Eingriff. Die [...]
|
|
Stirnzahnräder Stahl, schräg verzahnt rechts und links, Modul 1
Werkstoff: Stahl C45.
20 ° schräg verzahnt, wahlweise rechts oder linkssteigend.
Eingriffswinkel 20°. Schrägverzahnte Stirnzahnräder stehen grundsätzlich
in Rechts/Linkspaarung miteinander [...]
|
|
Präzisions-Stirnzahnräder Stahl, linkssteigend, Modul 2
Werkstoff: Stahl 16MnCr5.
Verzahnungsqualität 7e25 Schräg verzahnt, linkssteigend 19 ° 31' 42". Einsatzgehärtet ca. 60 HRC.
Passfedernuten nach DIN 6885/1, Toleranz P9.
Verzahnungen, Bohrungen und [...]
|
|
Präzisions-Stirnzahnräder Stahl, linkssteigend, Modul 3
Werkstoff: Stahl 16MnCr5.
Verzahnungsqualität 7e25 Schräg verzahnt, linkssteigend 19 ° 31' 42". Einsatzgehärtet ca. 60 HRC 60.
Passfedernuten nach DIN 6885/1, Toleranz P9.
Verzahnungen, Bohrungen [...]
|
|
Präzisions-Stirnzahnräder Stahl, linkssteigend, Modul 4
Werkstoff: Stahl 16MnCr5.
Verzahnungsqualität 7e25 Schräg verzahnt, linkssteigend 19 ° 31' 42". Einsatzgehärtet ca. 60 HRC.
Passfedernuten nach DIN 6885/1, Toleranz P9.
Verzahnungen, Bohrungen und [...]
|
|
Präzisions-Stirnzahnräder Stahl, linkssteigend, Modul 5
Werkstoff: Stahl 16MnCr5.
Verzahnungsqualität 7e25 Schräg verzahnt, linkssteigend 19 ° 31' 42". Einsatzgehärtet ca. 60 HRC.
Passfedernuten nach DIN 6885/1, Toleranz P9.
Verzahnungen, Bohrungen und [...]
|
|
Zahnstangen rechteckig, gerade verzahnt
|
|
Zahnstangen Kunststoff Polyacetal gespritzt, Modul 0,5 bis 3
Werkstoff: Polyacetal (Azetalharz) Werkstoffbedingt sind Kunststoffzahnstangen nicht gerichtet. Eingriffswinkel 20 °. * Die tatsächliche Länge ist ungefähr ein ganzes Vielfaches der Teilung.
|
|
Montagehilfen für Zahnstangen, gerade verzahnt
Werkstoff: Stahl C45, Verzahnungsqualität 8d25. Stahl 16MnCr5, Verzahnungsqualität 7h25. Edelstahl 1.4305 (V2A), Verzahnungsqualität 8d25. Bezugsprofil BP II DIN 867 / DIN 3972. Eingriffswinkel 20º. Verzahnungsqualität [...]
|
|
Zahnstangen Kunststoff Polyketon gespritzt, Modul 0,5 bis 3
Werkstoff: Polyketon (PK). Wesentlich höhere Lebensdauer durch sehr geringen Abrieb, auch bei Trockenlauf. Erheblich größere Sicherheit gegen Zahnbruch, besonders im Dauerbetrieb. Temperaturbereich: -40°C [...]
|
|
Zahnstangen Kunststoff POM weiß, gefräst, Modul 0,5 bis 3
Werkstoff: POM weiß (natur). Werkstoffbedingt sind
Kunststoffzahnstangen nicht gerichtet. Eingriffswinkel 20°. * Die
tatsächliche Länge ist ungefähr ein ganzes Vielfaches der Teilung. Ab
Modul [...]
|
|
Zahnstangen Kunststoff POM schwarz, gefräst, Modul 1 bis 3
Werkstoff: POM, schwarz. Werkstoffbedingt sind Kunststoffzahnstangen nicht gerichtet. Eingriffswinkel 20°. * Die tatsächliche Länge ist ungefähr ein ganzes Vielfaches der Teilung. Ab Modul 2 Länge 1000mm [...]
|
|
Zahnstangen Messing gerade verzahnt, Modul 0,3 bis 1
Werkstoff: Messing Ms58 (2.0401). Eingriffswinkel 20 °. Die Zahnstangen werden mit Überkopffräser verzahnt. Dadurch entstehen Minus-Toleranzen. Maß ha und h0 = -0,2 mm. Verzahnt mit Bezugsprofil (BP) [...]
|
|
Zahnstangen C45K Verzahnungsqualität 8, Modul 0,5 bis 10
Werkstoff: Blankstahl C45K. Verzahnungsqualität 8d25 analog DIN 3962, 3967, 3968. Eingriffswinkel 20 °. Breitentoleranz h11. Alle Zahnstangen ab Modul 2, ausgenommen Nennlängen 500 mm, sind für eine fortlaufende [...]
|
|
Zahnstangen Stahl C45 Verzahnungsqualität 9, Modul 1 bis 6
Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Verzahnungsqualität 9. Eingriffswinkel 20 °. Ab Modul 2,5 für fortlaufende Montage abgelängt.
|
|
Zahnstangen aus C45K, Verzahnung gehärtet, Modul 2 bis 6
Gefräst in Qualität 8.
Verzahnung anschließend induktiv gehärtet 54 + 4 HRC.
Durch die Härtung verändert sich die Verzahnungsqualität auf ca. 10-11.
Eingriffswinkel 20°.
Die Zahnstangen sind für eine [...]
|
|
Präzisions-Zahnstangen gehärtet und geschliffen, Modul 1 bis 3
Werkstoff: Stahl 16MnCr5.
Zahnbereich induktiv gehärtet, HRC 58 ± 2.
Allseitig einschließlich Verzahnung geschliffen.
Eingriffswinkel 20 ° . Verzahnungsqualität 7h25.
Winkelgenauigkeit: 0,02 mm. [...]
|
|
Zahnstangen Edelstahl 1.4305, Modul 1 bis 4
Werkstoff: Rostfreier Stahl 1.4305 (V2A). Verzahnungsqualität 8d25 analog DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °. Die Zahnstangen werden mit Überkopffräser verzahnt. Dadurch entstehen Minus-Toleranzen. Maß ha [...]
|
|
Zahnstangen Stahl mit metrischer Teilung 5mm und 10mm
Werkstoff: Stahl C45K. Verzahnungsqualität 8d25 analog DIN 3967.
Eingriffswinkel 20°. Teilung 10 mm, ausgenommen Nennlänge 500 mm, für
fortlaufende Montage abgelängt. Die Zahnstangen werden mit [...]
|
|
Zahnstangen Edelstahl mit metrischer Teilung 5mm und 10mm
Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A) . Verzahnungsqualität 8d25
analog DIN 3967. Eingriffswinkel 20°. Teilung 10 mm, ausgenommen
Nennlänge 500 mm, für fortlaufende Montage abgelängt. Die Zahnstangen [...]
|
|
Zahnstangen rechteckig, schräg verzahnt
|
|
Zahnstangen Messing, linkssteigend, Modul 0,3 und 0,5
Werkstoff: Messing Ms58 (2.0401). Schrägungswinkel 20°
linkssteigend. Dazu passend sind Stirnzahnräder in rechtssteigend
erhältlich. Die Zahnstangen
werden mit Überkopffräser verzahnt. Dadurch [...]
|
|
Zahnstangen Stahl, linkssteigend, Modul 1
Werkstoff: Stahl C45K. Schrägungswinkel 20° linkssteigend. Dazu passend sind Stirnzahnräder in rechtssteigend erhältlich. Die Zahnstangen werden mit Überkopffräser verzahnt. Dadurch entstehen Minus-Toleranzen. [...]
|
|
Zahnstangen Stahl, vergütet, rechtssteigend, Modul 2 bis 5
|
|
Zahnstangen aus Stahl, schräg verzahnt, vergütet, Verzahnung gefräst, Modul 2
Werkstoff: Hochwertiger sonderbehandelter Blankstahl, vergütet,
Zugfestigkeit ca. 900 N/mm² .
Verzahnung gefräst, Verzahnungsqualität 8e27. Schräg verzahnt,
rechtssteigend [...]
|
|
Zahnstangen aus Stahl, schräg verzahnt, vergütet, Verzahnung gefräst, Modul 3
Werkstoff: Hochwertiger sonderbehandelter Blankstahl, vergütet,
Zugfestigkeit ca. 900 N/mm² . Verzahnung gefräst, Verzahnungsqualität
8e27. Schräg verzahnt, rechtssteigend 19 ° 31' 42" Ausführung: [...]
|
|
Zahnstangen aus Stahl, schräg verzahnt, vergütet, Verzahnung gefräst, Modul 4
Werkstoff: Hochwertiger sonderbehandelter Blankstahl, vergütet,
Zugfestigkeit ca. 900 N/mm² . Verzahnung gefräst, Verzahnungsqualität
8e27. Schräg verzahnt, rechtssteigend 19 ° 31' 42" Ausführung: [...]
|
|
Zahnstangen aus Stahl, schräg verzahnt, vergütet, Verzahnung gefräst, Modul 5
Werkstoff: Hochwertiger sonderbehandelter Blankstahl, vergütet,
Zugfestigkeit ca. 900 N/mm² . Verzahnung gefräst, Verzahnungsqualität
8e27. Schräg verzahnt, rechtssteigend 19 ° 31' 42" Ausführung: [...]
|
|
Montagehilfe für rechtssteigende Zahnstangen
Werkstoff: Blankstahl.
Verzahnung gefräst, Verzahnungsqualität 8e27.
Schräg verzahnt, linkssteigend 19 ° 31' 42".
Verwendung: Montagehilfe für rechtssteigende Zahnstangen
der Qualität 6 bis 8. Schrägungswinkel [...]
|
|
Zahnstangen gehärtet und geschliffen, rechtssteigend, Modul 2 bis 5
|
|
Präzisions-Zahnstangen, schräg verzahnt, gehärtet und geschliffen, Modul 2
Werkstoff: 16MnCr5, Werkstoff-Nr. 1.7131. eingesetzt und
Verzahnung induktiv gehärtet auf ca. 60 HRC. Verzahnung nach dem Härten
geschliffen. Da nur die Verzahnung induktiv gehärtet wird, ist ein [...]
|
|
Präzisions-Zahnstangen, schräg verzahnt, gehärtet und geschliffen, Modul 3
Werkstoff: 16MnCr5, Werkstoff-Nr. 1.7131. eingesetzt und
Verzahnung induktiv gehärtet auf ca. 60 HRC. Verzahnung nach dem Härten
geschliffen. Da nur die Verzahnung induktiv gehärtet wird, ist ein [...]
|
|
Präzisions-Zahnstangen, schräg verzahnt, gehärtet und geschliffen, Modul 4
Werkstoff: 16MnCr5, Werkstoff-Nr. 1.7131. eingesetzt und
Verzahnung induktiv gehärtet auf ca. 60 HRC. Verzahnung nach dem Härten
geschliffen. Da nur die Verzahnung induktiv gehärtet wird, ist ein [...]
|
|
Präzisions-Zahnstangen, schräg verzahnt, gehärtet und geschliffen, Modul 5
Werkstoff: C45K, WSt.-Nr. 1.0503, aus sonderbehandeltem
Blankstahl mit ca. 650 N/mm² Zugfestigkeit. Verzahnung induktiv gehärtet
auf 50 bis 55 HRC, Verzahnung nach dem Härten geschliffen. Da nur [...]
|
|
Rund- Zahnstangen, gerade verzahnt
|
|
Rund - Zahnstangen Stahl C45K/St50K, Modul 1 bis 6
Werkstoff: Bis Nennlänge 1500mm: St50K. Nennlänge 2000mm: C45K.
Durchmesser = h6 geschliffen. (Zahnflanken nicht geschliffen).
Verzahnungsqualität 8d25 analog DIN 3967.
Eingriffswinkel 20°.
Die Zahnstangen [...]
|
|
Rund - Zahnstangen aus hochfestem Stahl, Modul 1 bis 6
Werkstoff: Sonderstahl mit Festigkeit ca. 1.000N/mm². Durchmesser
Toleranz h6, geschliffen, Art. 224 666 31 und Art. 224 666 32 Ø-Toleranz
h9. Zahnflanken nicht geschliffen. Verzahnungsqualität [...]
|