|
Auszugschienen DS 5322, Breite 20,7 mm, bis 120 kg, Edelstahl, Überauszug
Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A). Kugelgelagerte
Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie und Elektronik. Verkauf
paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.
Ideal für Umgebungen, [...]
|
|
Scharniere M151, Kunststoff
Werkstoff: Kunststoff Polyamid (PA), schwarz matt. Stift:
Edelstahl 1.4305. Gewindebuchsen: Messing, vernickelt. Gewindebolzen:
Messing, vernickelt.
Nicht aushängbare Scharniere [...]
|
|
Scharniere M237, Zink-Druckguss
Werkstoff: Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz RAL 9005, strukturmatt. Stift: Edelstahl 1.4305. Nicht aushängbare Scharniere. Der Schwenkbereich liegt je nach Schwenkrichtung bei 180° bzw. [...]
|
|
Scharniere M237, Edelstahl
Werkstoff: Edelstahl 1.4308 (V2A) matt gestrahlt oder Edelstahl 1.4408 (V4A) matt gestrahlt. Stift: Edelstahl 1.4571 (V4A) Nicht aushängbare Scharniere. Der Schwenkbereich liegt je nach Schwenkrichtung [...]
|
|
Scharniere M237L, mit verlängerten Flügeln, Zink-Druckguss
Werkstoff: Zink-Druckguss, schwarz RAL 9005, strukturmatt. Stift: Edelstahl 1.4305. Gewindebolzen (Form C): Edelstahl 1.4401. Diese nicht aushängbaren Scharniere sind einseitig oder beidseitig verlängert, [...]
|
|
Scharniere M237.1, Kunststoff verstärkt
Werkstoff: Kunststoff (Polyamid) glasfaserverstärkt, schwarz matt. Stift: Edelstahl 1.4305. Gewindebolzen: Stahl, vernickelt. Nicht aushängbare, hochwertige Kunststoff-Scharniere. Form A: Mit 2 x 2 Bohrungen [...]
|
|
Bolzenanschluss-Sets für Radblöcke RB/I
Werkstoff: Stahl.
Lieferumfang: Zwei Bolzen, Distanzscheiben und
Sicherungsringe, Einstell-Gewindestifte und Muttern zur seitlichen
Ausrichtung und Fixierung.
Zwei Größen für Radblockgröße 200 oder [...]
|
|
Federnde Druckstücke mit Bolzen in weiteren Ausführungen
|
|
Federnde Druckstücke mit Bolzen und Innensechskant, Stahl
Werkstoff: Hülse: Automatenstahl brüniert. Stahl-Druckbolzen
gehärtet, Feder: Edelstahl.
*statistischer Mittelwert
Hinweis Zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte. Die
Druckstücke [...]
|
|
Federnde Druckstücke mit Bolzen und Innensechskant, rostfrei
Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Normaler Federdruck.
*statistischer Mittelwert
Hinweis Zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte. Die
Druckstücke können mit dem Innensechskant oder [...]
|
|
Federnde Druckstücke mit Bolzen und Innensechskant, verstärkte Federkraft, Stahl
Werkstoff: Hülse: Automatenstahl brüniert. Stahl-Druckbolzen
gehärtet, Feder: Edelstahl. Verstärkter Federdruck.
*statistischer Mittelwert
Hinweis Zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte. [...]
|
|
Federnde Druckstücke mit Bolzen und Innensechskant, verstärkte Federkraft, rostfrei
Werkstoff: Hülse: Edelstahl 1.4305 (V2A). Druckbolzen und Feder:
Edelstahl. Verstärkter Federdruck.
*statistischer Mittelwert
Hinweis Zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte. Die [...]
|
|
Federnde Druckstücke mit Bolzen aus Kunststoff, Innensechskant, Stahl
Werkstoff: Automatenstahl. Druckbolzen aus POM, weiß. Feder
Edelstahl. Normaler Federdruck.
*statistischer Mittelwert
Hinweis Zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte. Die
Druckstücke [...]
|
|
Federnde Druckstücke mit Bolzen aus Kunststoff, Innensechskant, rostfrei
Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Druckbolzen aus POM, weiß.
Feder Edelstahl. Normaler Federdruck.
*statistischer Mittelwert
Hinweis Zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte. Die [...]
|
|
Federnde Druckstücke mit Bolzen aus Kunststoff, Innensechskant, verstärkte Federkraft, rostfrei
Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Druckbolzen aus POM, weiß.
Feder Edelstahl. Verstärkter Federdruck.
*statistischer Mittelwert
Hinweis Zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte. [...]
|
|
Federnde Druckstücke doppelseitig
Werkstoff: Hülse: Messing. Kugel: Edelstahl gehärtet. Feder:
Edelstahl. Temperaturbereich: -40 ° C bis +250 ° C.
Hinweis Zur Arretierung und Sicherung von Achsen und Bolzen sowie
als elektrischer [...]
|
|
Steckglied mit Federverschluss Nr. 11/E Tsubaki Lambda
Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187). Werkstoff: Spezielle Ketten-Stähle. Speziell beschichtete Bolzen. Mit Stanzringverdichtung zur Festigkeitserhöhung.
|
|
Steckglied mit Splintverschluss Nr. 10/S Tsubaki Lambda
Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187). Werkstoff: Spezielle Ketten-Stähle. Speziell beschichtete Bolzen. Mit Stanzringverdichtung zur Festigkeitserhöhung.
|
|
Gekröpftes Glied mit Splintverschluss Nr. 12/L Tsubaki Lambda
Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).
Werkstoff: Spezielle Ketten-Stähle, Buchsen aus Sintermetall.
Nahtlose Sintermetallbuchsen getränkt mit NSF-H1
Hochleistungsschmierstoff. Speziell beschichtete [...]
|
|
Gekröpftes Doppelglied Nr. 15/C Tsubaki Lambda
Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).
Werkstoff: Spezielle Ketten-Stähle, Buchsen aus Sintermetall.
Nahtlose Sintermetallbuchsen getränkt mit NSF-H1
Hochleistungsschmierstoff. Speziell beschichtete [...]
|
|
Steckglied mit Federverschluss Nr. 11/E Tsubaki Lambda
Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187). Werkstoff: Spezielle Ketten-Stähle. Speziell beschichtete Bolzen. Mit Stanzringverdichtung zur Festigkeitserhöhung.
|
|
Steckglied mit Splintverschluss Nr. 10/S Tsubaki Lambda
Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187). Werkstoff: Spezielle Ketten-Stähle. Speziell beschichtete Bolzen. Mit Stanzringverdichtung zur Festigkeitserhöhung.
|
|
Gekröpftes Glied mit Splintverschluss Nr. 12/L Tsubaki Lambda
Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).
Werkstoff: Spezielle Ketten-Stähle, Buchsen aus Sintermetall.
Nahtlose Sintermetallbuchsen getränkt mit NSF-H1
Hochleistungsschmierstoff. Speziell beschichtete [...]
|
|
Gekröpftes Doppelglied Nr. 15/C Tsubaki Lambda
Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).
Werkstoff: Spezielle Ketten-Stähle, Buchsen aus Sintermetall.
Nahtlose Sintermetallbuchsen getränkt mit NSF-H1
Hochleistungsschmierstoff. Speziell beschichtete [...]
|
|
LIQUI MOLY 3075 Wartungsspray weiß
LIQUI MOLY Wartungsspray zur Schmierung beweglicher Teile wie Wellen, Scharniere, Gelenke, Bolzen usw. • hervorragende Schmierfähigkeit. • gute Wasserbeständigkeit. • dauerhafter Korrosionsschutz. • reduziert [...]
|
|
LIQUI MOLY 1612 Schnellrostlöser
LIQUI MOLY Schnellrostlöser-Spray zur Anwendung bei festgerosteten und korrodierten Metallteilen wie Schrauben, Bolzen und anderen beweglichen Teilen. • rostlösend. • guter Korrosionsschutz. • neutral [...]
|
|
LIQUI MOLY LM 48 Montagepaste
Hochleistungsfähige Wolframdisulfid-Paste für extreme Beanspruchungen.
Zur Montage, Reparatur und Wartung. Zur Erstschmierung, zur Verhinderung
von Einlaufschäden und Fressspuren beim Einpressen [...]
|
|
LIQUI MOLY 3418 Keramikpaste
LIQUI MOLY Keramikpaste zur Schmierung hochbelasteter Gleitflächen aller Art. Besonders bei geringen Geschwindigkeiten und oszillierenden Bewegungen. Zur Trennung temperaturbeanspruchter Bauteile sowie [...]
|
|
LIQUI MOLY 3801 / 3802 - Schraubensicherung mittelfest
Mittelfeste Schraubensicherung, die Schrauben, Muttern und Stehbolzen gegen das Losdrehen durch Vibrationen sichert und gleichzeitig abdichtet. Sie ist geeignet für alle Metalle, einschl. passive Werkstoffe. [...]
|
|
LIQUI MOLY 3803 / 3804 - Schraubensicherung hochfest
Hochfeste Schraubensicherung für maximale Leistung beim Sichern und Dichten von Schrauben, Muttern und Stehbolzen, um Losdrehen durch Vibration zu verhindern. Das Produkt wird für dauerhafte Schraubverbindungen [...]
|
|
LIQUI MOLY - Knet-Metall
Beschreibung: Festhaftende 2-K-Epoxydharz-Knetmasse, die über eine sehr gute Chemikalienbeständigkeit verfügt. Ideal für dauerhafte Schnellreparaturen wie z. B. Abdichtung von Rissen oder Erneuerung beschädigter [...]
|
|
LIQUI MOLY - Keramikrostlöser mit Kälteschock
Beschreibung: Löst festsitzende Schrauben und Muttern blitzschnell. Der beim Aufsprühen entstehende Kälteschock bricht den Rost an der Oberfläche auf, so dass der Wirkstoff selbst engste Passungen noch [...]
|
|
LIQUI MOLY - Pro-Line Injektoren- und Glühkerzenfett
Beschreibung: Teilsynthetisches, metallfreies Spezialfett zum Einschmieren von Injektoren, Zünd- und Glühkerzen vor dem Einbauen am Motor. Vermeidet das Eindringen von Feuchtigkeit und verhindert somit [...]
|
|
LIQUI MOLY - Keramikpaste
Beschreibung: Metallfreie Universalpaste auch für härtesten Einsatz. Mit teilsynthetischem Grundöl, ausgereifter Additivtechnologie und modernsten Festschmierstoffen aus dem Bereich Hightech-Keramik. [...]
|
|
LIQUI MOLY - Keramikpaste (Pinseldose)
Beschreibung: Keramik-Paste ist eine teilsynthetische, metallfreie Universalpaste, für den härtesten Einsatz konzipiert. Das teilsynthetische Grundöl ergibt zusammen mit einer ausgereiften Additivtechnologie [...]
|
|
LIQUI MOLY - Keramikpaste (Spray)
Beschreibung: Teilsynthetische, metallfreie Hochleistungspaste für härteste Einsatzbedingungen. Universell einsetzbar, auf Basis von teilsynthetischem Grundöl in Kombination mit einer ausgereiften Additivtechnologie [...]
|
|
LIQUI MOLY - LM 48 Montagepaste
Beschreibung: Leistungsstarke Wolframdisulfid-Paste für extreme Beanspruchungen. Haftet auch auf scheinbar glatten Oberflächen. Verhindert durch Auftragen an Lagern und Gleitführungen Einlaufschäden und [...]
|
|
LIQUI MOLY - Pro-Line Keramikspray
Beschreibung: Extrem hochtemperatur- und hochdruckbeständige Schmier-, Trenn- und Korrosionsschutzpaste. Deckt ca. 90 % aller Standard-Sprayanwendungen ab. Verhindert Einlaufschäden, Ruckgleiten (Stick-Slip-Effekt), Verschleiß [...]
|
|
LIQUI MOLY - Pro-Line Wartungsspray weiß
Beschreibung: Haftfester, wasserbeständiger, weißer Hochleistungsschmierstoff. Hinterlässt nach Verdunsten des Lösungsmittels einen weichen Schmierstoff, der dank ausgezeichneter Tief- und Hochtemperaturbeständigkeit [...]
|
|
LIQUI MOLY - Wartungsspray weiß
Beschreibung: Wartungsspray weiß ist ein haftfester, wasserbeständiger, weißer Hochleistungsschmierstoff. Nach Verdunsten des Lösungsmittels verbleibt ein weicher Schmierstoff. Einsatzgebiet: Zur Schmierung [...]
|
|
LIQUI MOLY - PTFE Longlife Spray
Beschreibung: Synthetischer Hochleistungsschmierstoff mit PTFE. Gewährleistet dank hoher Druck- und Temperaturbeständigkeit sowie sehr guter Wasserbeständigkeit einen lang anhaltenden Schmierfilm. Der [...]
|
|
LIQUI MOLY - Haftschmierspray
Beschreibung: Haftschmierspray ist ein hochwertig synthetischer, thermostabiler, extrem haft- und schleuderfester Schmierstoffcompound. Nach Verdunsten des Lösungsmittels verbleibt ein extrem haftfähiger, [...]
|
|
LIQUI MOLY - Pro-Line Haftschmierspray
Beschreibung: Hochwertiger, synthetischer, thermostabiler, extrem haft- und schleuderfester Schmierstoffcompound. Nach Verdunsten des Lösungsmittels verbleibt ein äußerst haftfähiger Schmierstofffilm. [...]
|
|
Gekröpftes Glied mit Splintverschluss Nr. 12/L, Edelstahl
Ähnlich DIN ISO 606 (ex DIN 8187). Werkstoff: Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A. Bei Kröpfgliedern reduzieren sich Leistung und Bruchkraft um 20%. Artikel 10399004 wird mit Nietbolzen geliefert.
|
|
Klappgriffe rostfrei
Werkstoff Ausführung NI: 1.4305, matt gestrahlt. Diese
Klappgriffe werden eingesetzt, wenn der Griff in der Regel nicht oder
nur wenig vorstehen soll. In beiden Endstellungen ist der Griff durch [...]
|
|
Gekröpftes Glied mit Splintverschluss Nr. 12/L
Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).
Werkstoff: Stahl. Bei Kröpfgliedern reduzieren sich Leistung
und Bruchkraft um 20%. * nur mit Nietbolzen.
|
|
Einfach-Rollenketten Tsubaki Titan, für abrasive Umgebung
Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187). Werkstoffe: Spezielle
Ketten-Stähle. Außenlaschen vernickelt. Innenlaschen brüniert.
Premium-Einfach-Rollenketten. Entwickelt für geringen Verschleiß unter
staubigen [...]
|
|
Steckglied mit Federverschluss Nr. 11/E, selbstschmierend
Ähnlich DIN ISO 606 (ex DIN 8187).
Werkstoff: Spezielle Ketten-Stähle, Bolzen beschichtet.
Größe 16 B-1 mit Splintverschluss.
|
|
Gekröpftes Glied mit Splintverschluss Nr. 12/L, selbstschmierend
Ähnlich DIN ISO 606 (ex DIN 8187).
Werkstoff: Spezielle Ketten-Stähle, Bolzen beschichtet. Bei
Kröpfgliedern reduzieren sich Leistung und Bruchkraft um 20%.
|
|
Innenglied Nr. 4/B, selbstschmierend
Ähnlich DIN ISO 606 (ex DIN 8187). Werkstoff: Spezielle Ketten-Stähle, Bolzen beschichtet.
|
|
Einfach-Rollenketten Tsubaki Lambda, selbstschmierend, Premium
Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187). Werkstoffe: Spezielle
Ketten-Stähle, Buchsen aus Sintermetall. Selbstschmierende
Einfach-Rollenketten in Premiumqualität. Nahtlose Sintermetallbuchsen
getränkt [...]
|