|
Schnellspann-Klemmringe
Werkstoff: Aluminium, schwarz eloxiert. Exzenterhebel goldfarbig eloxiert. Schraube und Achsbolzen Edelstahl. Merkmale: Mit Exzenter-Klemmhebel. Besonders schnelle Montage. Einfache Neujustierung. Beschädigen [...]
|
|
Gelenkfüße 344, Kunststoff mit Stahlschraube verzinkt
Werkstoff: Fuß Kunststoff, Thermoplast (Polyamid) glasfaserverstärkt, schwarz, matt.
Schraube Stahl, Festigkeitsklasse 5.8 verzinkt, blau chromatiert.
Gummiauflage: NBR (Perbunan) 70° Shore, schwarz. [...]
|
|
Gelenkfüße 344.5, Kunststoff mit Edelstahlschraube
Werkstoff: Fuß Kunststoff, Thermoplast (Polyamid)
glasfaserverstärkt, schwarz, matt. Schraube: Edelstahl 1.4305 (V2A).
Gummiauflage: NBR (Perbunan) 70° Shore, schwarz. Form N:
ohne Gummiauflage. [...]
|
|
Gelenkteller 2259 A, Stahl brüniert
Werkstoff Typ A: Kugelelement Automatenstahl, induktiv gehärtet
und brüniert, Teller aus Stahl vergütet, brüniert.
|
|
Gelenkteller 2259 N, Edelstahl
Werkstoff Typ N: Edelstahl 1.4301 (V2A).
|
|
Gelenkteller 2259 D, POM / Edelstahl
Werkstoff Typ D: Kugelelement Edelstahl 1.4305 (V2A). Teller aus
Kunststoff POM, weiß.
Temperatur max. +80 ° C.
*gilt nur bei Raumtemperatur, bei höherer Temperatur muss
Belastbarkeit [...]
|
|
Gelenkteller 2259 AG, Stahl brüniert
Werkstoff Typ AG: Kugelelement einteilig mit Gewindebolzen aus Automatenstahl, induktiv gehärtet und brüniert. Teller aus Stahl, vergütet und brüniert.
|
|
Gelenkteller 2259 NG, Edelstahl
Werkstoff Typ NG: Edelstahl 1.4301 (V2A).
|
|
Gummiunterlagen für Gelenkteller 2259
Werkstoff: NBR, schwarz, 85º +/-5º Shore A. Ölbeständige Gummiunterlage für Gelenkteller 2259. Die Unterseite ist profiliert. Die Gummiunterlage wird einfach übergestülpt und ermöglicht ein rutschfestes [...]
|
|
Kugelzapfen DIN 71803 mit Gewindezapfen, Stahl verzinkt
Werkstoff: Stahl verzinkt.
Form A: mit Gewindezapfen ohne Schlüsselfäche.
Form C: mit Gewindezapfen und Schlüsselfläche.
Die Kugelzapfen ermöglichen Bewegungen in verschiedene [...]
|
|
Kugelzapfen DIN 71803 mit Gewindezapfen, Edelstahl
Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).
Form A: mit Gewindezapfen ohne Schlüsselfäche.
Form C: mit Gewindezapfen und Schlüsselfläche.
Die Kugelzapfen ermöglichen Bewegungen in [...]
|
|
Kugelzapfen DIN 71803 mit Nietzapfen, Stahl verzinkt
Werkstoff: Stahl verzinkt. Form B: mit Nietzapfen. Die Kugelzapfen ermöglichen Bewegungen in verschiedene Richtungen. Der Nietzapfen wird in ein Gegenstück eingesetzt und dort vernietet oder fixiert. [...]
|
|
Kugelzapfen DIN 71803 mit Nietzapfen, Edelstahl
Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A). Form B: mit Nietzapfen. Die Kugelzapfen ermöglichen Bewegungen in verschiedene Richtungen. Der Nietzapfen wird in ein Gegenstück eingesetzt und dort vernietet oder fixiert. [...]
|
|
Sicherungsbügel DIN 71805, Stahl verzinkt
Werkstoff: Stahl verzinkt.
Form S: Sicherungsbügel.
Sicherungsbügel kommen insbesondere dann zum Einsatz, wenn die
Haltekraft des Sprengrings in der Kugelpfanne nicht ausreicht. [...]
|
|
Sicherungsbügel DIN 71805, Edelstahl
Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).
Form S: Sicherungsbügel.
Sicherungsbügel kommen insbesondere dann zum Einsatz, wenn die
Haltekraft des Sprengrings in der Kugelpfanne nicht [...]
|
|
Gelenkköpfe GTE und GT-RE, Economy-Line, wartungsfrei, Stahl und Edelstahl
|
|
Gelenkköpfe GT-R DIN ISO 12240-4, K, Edelstahl, wartungsfrei, Innengewinde
Werkstoff: Außenteil: Rostfreier Edelstahl 1.4057, geschmiedet, Gewinde gerollt, Oberfläche glänzend gebeizt.. Innenring: Rostfreier Edelstahl 1.4034, gehärtet, geschliffen und poliert. Laufschale: Rostfreier [...]
|
|
Gelenkköpfe GT-R DIN ISO 12240-4, K, Edelstahl, wartungsfrei, Außengewinde
Werkstoff: Außenteil: Rostfreier Edelstahl 1.4057, geschmiedet,
Gewinde gerollt, Oberfläche glänzend gebeizt.. Innenring: Rostfreier
Edelstahl 1.4034, gehärtet, geschliffen und poliert. Laufschale: [...]
|
|
Gelenkköpfe GT-RE Economy-Line, wartungsfrei, Edelstahl, Innengewinde
Werkstoff: Gehäuse: Edelstahl 1.4301 (V2A ), geschmiedet.
Werkstoff Außenring: Edelstahl 1.4301 (V2A) mit
PTFE-Einlage. Werkstoff Innenring: Edelstahl 1.4122, gehärtet,
geschliffen, Lauffläche [...]
|
|
Gelenkköpfe GT-RE Economy-Line, wartungsfrei, Edelstahl, Außengewinde
Werkstoff: Gehäuse: Edelstahl 1.4301 (V2A), geschmiedet. Außenring:
Edelstahl 1.4301 (V2A) mit PTFE-Einlage. Innenring: Edelstahl
1.4122, gehärtet, geschliffen, Lauffläche poliert.
DIN [...]
|
|
Gelenkköpfe BR-R DIN ISO 12240-4, K, Pendelkugellagerung, Innengewinde, Edelstahl
Werkstoff: Gelenkkopf: Edelstahl, geschmiedet, gehärtet, Laufbahn
feinstbearbeitet. Innenring und Wälzkörper: Edelstahl, gehärtet,
feinstbearbeitet. Schmiermittel: Aluminiumkomplex-Seifenfett, [...]
|
|
Gelenkköpfe BR-R DIN ISO 12240-4, K, Pendelkugellagerung, Außengewinde, Edelstahl
Werkstoff: Gelenkkopf: Edelstahl, geschmiedet, gehärtet, Laufbahn feinstbearbeitet. Gewinde gerollt. Innenring und Wälzkörper: Edelstahl, gehärtet, feinstbearbeitet. Schmiermittel: Aluminiumkomplex-Seifenfett, [...]
|
|
LIQUI MOLY 3075 Wartungsspray weiß
LIQUI MOLY Wartungsspray zur Schmierung beweglicher Teile wie Wellen, Scharniere, Gelenke, Bolzen usw. • hervorragende Schmierfähigkeit. • gute Wasserbeständigkeit. • dauerhafter Korrosionsschutz. • reduziert [...]
|
|
LIQUI MOLY LM 47 Langzeitfett + MoS2
Hochwertiges Spezialfett. Der MoS2-Gehalt ergibt ein hervorragendes
Schmiervermögen. Im Betrieb bildet sich auf den Gleitstellen ein
Molybdändisulfidfilm mit sehr guten Notlaufeigenschaften. In [...]
|
|
LIQUI MOLY LM 48 Montagepaste
Hochleistungsfähige Wolframdisulfid-Paste für extreme Beanspruchungen.
Zur Montage, Reparatur und Wartung. Zur Erstschmierung, zur Verhinderung
von Einlaufschäden und Fressspuren beim Einpressen [...]
|
|
Doppelgelenk-Saugheber
Beschreibung: Der Saugheber besteht aus sehr strapazierfähigem, faserverstärktem Kunststoff mit Griffstücken aus Gummi. Die maximale Traglast des Saugers beträgt 80 kg. Der Saugheber ist so konstruiert, [...]
|
|
LIQUI MOLY - Camping Multispray
Beschreibung: Universelles Pflege- und Schutzspray für den Camping- und Outdoorbereich. Hält dank hochwirksamer Formulierung mit PTFE-Festschmierstoffen bewegliche Teile dauerhaft leichtgängig und beseitigt [...]
|
|
LIQUI MOLY - LM 47 Langzeitfett + MoS2
Beschreibung: Hochwertiges Spezialfett. Der MoS2-Gehalt gibt dem ausgewählten Grundfett hervorragendes Schmiervermögen und Hochleistungseigenschaften, wie sie übliche Fette nicht aufweisen können. Während [...]
|
|
Mehrzweckfett
Beschreibung: Lithiumseifenfett für Gleit- und Wälzlagerschmierung bei normalen und hohen Belastungen. Geeignet für den Kfz-Bereich und zur allgemeinen Maschinenschmierung. Gewährleistet Langzeitschmierung, [...]
|
|
LIQUI MOLY - Wälzlagerfett KP2K-30
Beschreibung: Hochwertiges Lithium-Seifenfett zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagern bei erhöhten Temperaturen und extremen Druckbelastungen. Neben Korrosions- und Oxidationsschutzzusätzen enthält es [...]
|
|
LIQUI MOLY - NFZ-Mehrzweckfett K2K-20
Beschreibung: Lithiumseifenfett zur Gleit- und Wälzlagerschmierung bei normalen und hohen Belastungen. Sorgt für Langzeitschmierung, gute Abdichtung, hohe Beständigkeit bei nasser und staubiger Umgebung [...]
|
|
LIQUI MOLY - Schmierfett C2S
Beschreibung: Das Schmierfett enthält einen Haftverbesserer sowie besonders ausgesuchte Wirkstoffe gegen Oxidation, Rost und Korrosion. Die Wasserbeständigkeit und Haftfähigkeit wurde in einem speziellen [...]
|
|
LIQUI MOLY - Weißes Universal-Fett
Beschreibung: Für den Einsatz an hochbelasteten Gleit-, Wälz- und Gelenklagern. Festschmierstoffe gewährleisten Hochdruckeigenschaften bei verschmutzungsfreien Fettschmierstellen sowie Langzeitschmierung. [...]
|
|
LIQUI MOLY - LM 48 Montagepaste
Beschreibung: Leistungsstarke Wolframdisulfid-Paste für extreme Beanspruchungen. Haftet auch auf scheinbar glatten Oberflächen. Verhindert durch Auftragen an Lagern und Gleitführungen Einlaufschäden und [...]
|
|
LIQUI MOLY - LM 48 Sprühpaste
Beschreibung: Sprühbare Molybdändisulfid-Montagepaste auf Mineralölbasis, mit ausgewählter Festschmierstoffkombination. Eignet sich dank spezieller Aufbereitungsverfahren für höchste Anforderungen. Enthält [...]
|
|
LIQUI MOLY - Paste S1
Beschreibung: Multifunktionaler Schmierstoff mit einer Kombination heller Festschmierstoffe. Langzügig und stark haftend. Einsatzgebiet: Hervorragend geeignet zur Kunststoff-Metall-Schmierung und zur [...]
|
|
LIQUI MOLY - Pro-Line Wartungsspray weiß
Beschreibung: Haftfester, wasserbeständiger, weißer Hochleistungsschmierstoff. Hinterlässt nach Verdunsten des Lösungsmittels einen weichen Schmierstoff, der dank ausgezeichneter Tief- und Hochtemperaturbeständigkeit [...]
|
|
LIQUI MOLY - Wartungsspray weiß
Beschreibung: Wartungsspray weiß ist ein haftfester, wasserbeständiger, weißer Hochleistungsschmierstoff. Nach Verdunsten des Lösungsmittels verbleibt ein weicher Schmierstoff. Einsatzgebiet: Zur Schmierung [...]
|
|
LM 203 MOS2-GLEITLACK 1KG
Beschreibung: Schnelltrocknender, harzgebundener MoS2-Gleitlack in Lösungsmittel dispergiert. Bildet einen festhaftenden Trockenschmierfilm mit niedrigen Reibwerten. Einsatzgebiet: Zur Vorbehandlung stark [...]
|
|
LM 203 MoS2-Gleitlack
Beschreibung: Schnelltrocknender, harzgebundener MoS2-Gleitlack in Lösungsmittel dispergiert. Bildet einen festhaftenden Trockenschmierfilm mit niedrigen Reibwerten. Einsatzgebiet: Zur Vorbehandlung stark [...]
|
|
LM 203 MoS2-Gleitlack
Beschreibung: Schnelltrocknender, harzgebundener MoS2-Gleitlack in Lösungsmittel dispergiert. Bildet einen festhaftenden Trockenschmierfilm mit niedrigen Reibwerten. Einsatzgebiet: Zur Vorbehandlung stark [...]
|
|
Kupferspray
Beschreibung: Kupferfarbener Trenn- und Schmierstoff für thermisch hochbelastete Maschinenelemente in Aerosolform. Besonders geeignet zur problemlosen Demontage nach langer Betriebszeit. Einsatzgebiet: [...]
|
|
LIQUI MOLY - Haftschmierspray
Beschreibung: Haftschmierspray ist ein hochwertig synthetischer, thermostabiler, extrem haft- und schleuderfester Schmierstoffcompound. Nach Verdunsten des Lösungsmittels verbleibt ein extrem haftfähiger, [...]
|
|
LIQUI MOLY - Pro-Line Haftschmierspray
Beschreibung: Hochwertiger, synthetischer, thermostabiler, extrem haft- und schleuderfester Schmierstoffcompound. Nach Verdunsten des Lösungsmittels verbleibt ein äußerst haftfähiger Schmierstofffilm. [...]
|
|
LIQUI MOLY - Bio Sägekettenöl
Beschreibung: Hochwertiges Kettenöl auf Basis ausgewählter Pflanzenöle. Garantiert aufgrund seiner speziellen Formulierung die schnelle biologische Abbaubarkeit und toxikologische Unbedenklichkeit. Schützt [...]
|
|
Säge-Kettenöl 100
Beschreibung: Mineralisches Hochleistungsöl zur Durchlaufverlustschmierung. Schützt dank hervorragendem Haftvermögen und erstklassiger Schmierwirkung bewegliche Teile wie Kettenglieder und -gelenke optimal vor Verschleiß [...]
|
|
LIQUI MOLY - Unterbodenschutz - Wachskorrosionsschutz braun
Beschreibung: Beschichtungsmaterial als Korrosionsschutz auf Wachsbasis. Zur Ausbesserung und Nachbehandlung aller Schutzbeläge an Fahrzeugunterböden. Die enthaltenen Wachse und Harze bilden nach Trocknung [...]
|
|
Meguin Schmierfett C2S
Beschreibung: Seewasserbeständiges Schmier- und Dichtfett auf Basis einer speziellen Calciumseife. Eigenschaften Enthält einen Haftverbesserer sowie ausgesuchte Wirkstoffe gegen Oxidation, Rost und Korrosion. [...]
|
|
Meguin Schmierfett LP2F200
Beschreibung: Schmierfett auf Basis einer Lithiumseife, mit hochwirksamen Additivpaketen, EP-Zusätzen und Festschmierstoff. Eigenschaften Alterungsbeständig, mit gutem Korrosions- und Verschleißschutz [...]
|
|
Hochleistungs-Einfach-Rollenketten EVO X
Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).
Werkstoff: Spezielle Ketten-Stähle. Hochleistungs-Rollenketten in
unserer höchsten Evolutionsstufe. Optimierte Kettengelenke und Laschen.
Besonders hohe Dauerfestigkeit, [...]
|
|
O-Ring-Einfach-Rollenketten
Ähnlich DIN ISO 606 (ex DIN 8187).
Werkstoff: Spezielle Ketten-Stähle. Dichtungsringe aus NBR.
Hochwertige Einfach-Rollenketten, vorgereckt nach DIN. Die O-Ringe
zwischen den Laschen halten [...]
|