|
Kegelräder, Schneckenräder, Schnecken
|
|
Schnecken, Schneckenräder und Schneckenwellen
|
|
Standard-Schnecken und Schneckenräder, eingängig rechts
|
|
Standard-Schneckenräder, eingängig rechts
|
|
Schneckenräder aus Bronze, eingängig rechts, Modul 0,5
Werkstoff: G-CuSn12, Zähne hohlgefräst.
Eingängige Schneckenräder mit einseitiger Nabe. Zur Kombination mit
eingängigen Standard-Hohlschnecken oder Standard-Schneckenwellen Modul
0,5. Durch [...]
|
|
Schneckenräder aus Bronze, eingängig rechts, Modul 0,75
Werkstoff: G-CuSn12, Zähne hohlgefräst.
Eingängige Schneckenräder mit einseitiger Nabe. Zur Kombination mit
eingängigen Standard-Hohlschnecken oder Standard-Schneckenwellen
Modul 0,75. Durch die unterschiedlichen [...]
|
|
Schneckenräder aus Bronze, eingängig rechts, Modul 1
Werkstoff: G-CuSn12, Zähne hohlgefräst.
Eingängige Schneckenräder mit einseitiger Nabe. Zur Kombination mit
eingängigen Standard-Hohlschnecken oder Standard-Schneckenwellen
Modul 1,0. Durch die unterschiedlichen [...]
|
|
Schneckenräder aus Bronze, eingängig rechts, Modul 1,5
Werkstoff: G-CuSn12, Zähne hohlgefräst.
Eingängige Schneckenräder mit beidseitiger Nabe. Zur Kombination mit
eingängigen Standard-Hohlschnecken oder Standard-Schneckenwellen
Modul 1,5. Durch die unterschiedlichen [...]
|
|
Schneckenräder aus Bronze, eingängig rechts, Modul 2
Werkstoff: G-CuSn12, Zähne hohlgefräst.
Eingängige Schneckenräder mit beidseitiger Nabe. Zur Kombination mit
eingängigen Standard-Hohlschnecken oder Standard-Schneckenwellen
Modul 2,0. Durch die unterschiedlichen [...]
|
|
Schneckenräder aus Grauguss, eingängig rechts, Modul 3
Werkstoff: GG25, Zähne hohlgefräst.
Eingängige Schneckenräder mit beidseitiger Nabe. Zur Kombination mit
eingängigen Standard-Hohlschnecken oder Standard-Schneckenwellen Modul
3,0. Durch die [...]
|
|
Schneckenräder aus Grauguss, eingängig rechts, Modul 4
Werkstoff: GG25, Zähne hohlgefräst.
Eingängige Schneckenräder mit beidseitiger Nabe. Zur Kombination mit
eingängigen Standard-Hohlschnecken oder Standard-Schneckenwellen Modul
4,0. Durch die [...]
|
|
Schneckenräder aus Grauguss, eingängig rechts, Modul 5
Werkstoff: GG25, Zähne hohlgefräst.
Eingängige Schneckenräder mit beidseitiger Nabe. Zur Kombination mit
eingängigen Standard-Hohlschnecken oder Standard-Schneckenwellen Modul
5,0. Durch die [...]
|
|
Schneckenwellen aus Stahl, eingängig rechts, Modul 3 bis 5
Werkstoff: Stahl C45.
Diese Schneckenwellen können mit den verschiedenen
eingängigen Standard-Schneckenrädern kombiniert werden.
Dabei muss jeweils der Modul übereinstimmen. Durch die
unterschiedlichen [...]
|
|
Standard-Schnecken und Schneckenräder, zweigängig rechts
|
|
Standard-Schneckenräder, zweigängig rechts
|
|
Schneckenräder aus Bronze, zweigängig rechts, Modul 0,5
Werkstoff: G-CuSn12, Zähne hohlgefräst.
Zweigängige Schneckenräder mit einseitiger Nabe. Zur Kombination mit
zweigängigen Standard-Hohlschnecken oder Standard-Schneckenwellen
Modul 0,5. Durch die [...]
|
|
Schneckenräder aus Bronze, zweigängig rechts, Modul 0,75
Werkstoff: G-CuSn12, Zähne hohlgefräst.
Zweigängige Schneckenräder mit einseitiger Nabe. Zur Kombination mit
zweigängigen Standard-Hohlschnecken oder Standard-Schneckenwellen
Modul 0,75. Durch die [...]
|
|
Schneckenräder aus Bronze, zweigängig rechts, Modul 1
Werkstoff: G-CuSn12, Zähne hohlgefräst.
Zweigängige Schneckenräder mit einseitiger Nabe. Zur Kombination mit
zweigängigen Standard-Hohlschnecken oder Standard-Schneckenwellen
Modul 1,0. Durch die [...]
|
|
Schneckenräder aus Bronze, zweigängig rechts, Modul 1,5
Werkstoff: G-CuSn12, Zähne hohlgefräst.
Zweigängige Schneckenräder mit beidseitiger Nabe. Zur Kombination mit
zweigängigen Standard-Hohlschnecken oder Standard-Schneckenwellen
Modul 1,5. Durch die [...]
|
|
Schneckenräder aus Bronze, zweigängig rechts, Modul 2
Werkstoff: G-CuSn12, Zähne hohlgefräst.
Zweigängige Schneckenräder mit beidseitiger Nabe. Zur Kombination mit
zweigängigen Standard-Hohlschnecken oder Standard-Schneckenwellen
Modul 2,0. Durch die [...]
|
|
Schneckenräder aus Grauguss, zweigängig rechts, Modul 3
Werkstoff: GG25, Zähne hohlgefräst.
Zweigängige Schneckenräder mit beidseitiger Nabe. Zur Kombination mit
zweigängigen Standard-Hohlschnecken oder Standard-Schneckenwellen Modul
3,0. [...]
|
|
Schneckenräder aus Grauguss, zweigängig rechts, Modul 4
Werkstoff: GG25, Zähne hohlgefräst.
Zweigängige Schneckenräder mit beidseitiger Nabe. Zur Kombination mit
zweigängigen Standard-Hohlschnecken oder Standard-Schneckenwellen Modul
4,0. [...]
|
|
Hohlschnecken aus Stahl, zweigängig rechts, Modul 3 und 4
Werkstoff: Stahl C45 gewirbelt.
Diese Hohlschnecken können mit den verschiedenen zweigängigen Standard-Schneckenrädern Modul 3,0 kombiniert werden. Durch die unterschiedlichen Schneckenräder können verschiedene [...]
|
|
Schneckenwellen aus Stahl, zweigängig rechts, Modul 3 und 4
Werkstoff: Stahl C45.
Diese Schneckenwellen können mit den verschiedenen
zweigängigen Standard-Schneckenrädern kombiniert werden.
Dabei muss jeweils der Modul übereinstimmen. Durch die
unterschiedlichen [...]
|
|
Schneckenräder - Achsabstand 17 mm
Werkstoff: Sonder-Messing CuZn37Mn3Al2PbSi/So.
Eingriffswinkel 15°. Bitte beachten: Diese Räder können nur
mit Schnecken des gleichen Achsabstandes und mit dem gleichen
Übersetzungsverhältnis [...]
|
|
Schneckenräder - Achsabstand 22,62 mm
Werkstoff: Sonder-Messing CuZn37Mn3Al2PbSi/So.
Eingriffswinkel 15°. Bitte beachten: Diese Räder können nur
mit Schnecken des gleichen Achsabstandes und mit dem gleichen
Übersetzungsverhältnis [...]
|
|
Schneckenräder - Achsabstand 25 mm
Werkstoff: Sonder-Messing CuZn37Mn3Al2PbSi/So.
Eingriffswinkel 15°. Bitte
beachten: Diese Räder können nur mit Schnecken des gleichen
Achsabstandes und mit dem gleichen Übersetzungsverhältnis [...]
|
|
Schneckenräder - Achsabstand 31 mm
Werkstoff: Sonder-Messing CuZn37Mn3Al2PbSi/So. Eingriffswinkel
15°. Bitte beachten: Diese Räder können nur mit Schnecken
des gleichen Achsabstandes und mit dem gleichen Übersetzungsverhältnis
[...]
|
|
Schneckenräder - Achsabstand 33 mm
Werkstoff: Sonder-Messing CuZn37Mn3Al2PbSi/So. Eingriffswinkel
15°. Bitte beachten: Diese Räder können nur mit Schnecken
des gleichen Achsabstandes und mit dem gleichen Übersetzungsverhältnis
[...]
|
|
Schneckenräder - Achsabstand 35 mm
Werkstoff: Sonder-Messing CuZn37Mn3Al2PbSi/So. Eingriffswinkel
15°. Bitte beachten: Diese Räder können nur mit Schnecken
des gleichen Achsabstandes und mit dem gleichen Übersetzungsverhältnis
[...]
|
|
Schneckenräder - Achsabstand 40 mm
Werkstoff: Sonder-Messing CuZn37Mn3Al2PbSi/So. Eingriffswinkel
15°. Bitte beachten: Diese Räder können nur mit Schnecken
des gleichen Achsabstandes und mit dem gleichen Übersetzungsverhältnis
[...]
|
|
Schneckenräder - Achsabstand 50 mm
Werkstoff: Sonder-Messing CuZn37Mn3Al2PbSi/So. Eingriffswinkel
15°. Bitte beachten: Diese Räder können nur mit Schnecken
des gleichen Achsabstandes und mit dem gleichen Übersetzungsverhältnis
[...]
|
|
Schneckenräder - Achsabstand 53 mm
Werkstoff: Sonder-Messing CuZn37Mn3Al2PbSi/So. Eingriffswinkel
15°. Bitte beachten: Diese Räder können nur mit Schnecken
des gleichen Achsabstandes und mit dem gleichen Übersetzungsverhältnis
[...]
|
|
Schneckenräder - Achsabstand 63 mm
Werkstoff: Sonder-Messing CuZn37Mn3Al2PbSi/So. Eingriffswinkel
15°. Bitte beachten: Diese Räder können nur mit Schnecken
des gleichen Achsabstandes und mit dem gleichen Übersetzungsverhältnis
[...]
|
|
Schneckenräder - Achsabstand 65 mm
Werkstoff: Sonder-Messing CuZn37Mn3Al2PbSi/So. Eingriffswinkel
15°. Bitte beachten: Diese Räder können nur mit Schnecken
des gleichen Achsabstandes und mit dem gleichen Übersetzungsverhältnis
[...]
|
|
Schneckenräder - Achsabstand 80 mm
Werkstoff: Sonder-Messing CuZn37Mn3Al2PbSi/So. Eingriffswinkel
15°. Bitte beachten: Diese Räder können nur mit Schnecken
des gleichen Achsabstandes und mit dem gleichen Übersetzungsverhältnis
[...]
|
|
Schneckenräder - Achsabstand 100 mm
Werkstoff: Spezial-Schneckenradbronze G-CuSn12Ni mit Graugussnabe
aus GG25.
Bitte beachten: Diese Räder können nur mit Schnecken des gleichen
Achsabstandes und mit dem gleichen [...]
|
|
Schneckenräder - Achsabstand 125 mm
Werkstoff: Spezial-Schneckenradbronze G-CuSn12Ni mit Graugussnabe
aus GG25.
Bitte beachten: Diese Räder können nur mit Schnecken des gleichen
Achsabstandes und mit dem gleichen [...]
|
|
Schneckengetriebe G/II, bis 12 Nm, a=31mm
Gehäuse: Aluminium-Kokillenguss, völlig öl- und staubdicht ausgeführt,
einbaulagenunabhängig. Radsatz: Schnecken gehärtet und geschliffen, Schneckenräder aus Sonderbronze.
Lagerung: Antriebs- und Abtriebswelle [...]
|
|
Schneckengetriebe G/II, bis 14 Nm, a=33mm
Gehäuse: Aluminium-Kokillenguss, völlig öl- und staubdicht ausgeführt,
einbaulagenunabhängig. Radsatz: Schnecken gehärtet und geschliffen, Schneckenräder aus Sonderbronze.
Lagerung: Antriebs- und Abtriebswelle [...]
|