|
Stellringe DIN 703, Stahl
Werkstoff: Stahl blank. Schwere Reihe. Mit Gewindestift mit Innensechskant aus Stahl wie DIN EN ISO 4027 (ex DIN 914), jedoch Festigkeit 12.9. Ab Größe d 1 =70mm mit zwei Gewindestiften, 135° versetzt. [...]
|
|
Stellringe DIN 703, Stahl brüniert
Werkstoff: Stahl brüniert. Schwere Reihe. Mit Gewindestift mit Innensechskant aus Stahl wie DIN EN ISO 4027 (ex DIN 914), jedoch Festigkeit 12.9. Ab Größe d 1 =70mm mit zwei Gewindestiften, 135° versetzt. [...]
|
|
Stellringe DIN 703, Stahl verzinkt
Werkstoff: Stahl verzinkt. Schwere Reihe. Mit Gewindestift mit Innensechskant aus Stahl verzinkt wie DIN EN ISO 4027 (ex DIN 914), jedoch Festigkeit 12.9. Ab Größe d 1 =70mm mit zwei Gewindestiften, 135° [...]
|
|
Stellringe DIN 703, Edelstahl
Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Schwere Reihe. Mit Gewindestift mit Innensechskant wie DIN EN ISO 4027 (ex DIN 914), jedoch Edelstahl A2. Ab Größe d 1 =70mm mit zwei Gewindestiften, 135° versetzt. [...]
|
|
Stellringe DIN 705 A mit Schlitzschraube, Stahl
Leichte Reihe. Mit Gewindestift DIN EN 27 434 (ex DIN 553) mit Schlitz aus Stahl. Gedreht u. kalibriert, Bohrungstoleranz H8. Außendurchmesser einseitig stark angefast. Größe 9 nicht nach DIN. Temperaturbereich: [...]
|
|
Stellringe DIN 705 A mit Schlitzschraube, Stahl brüniert
Leichte Reihe. Mit Gewindestift DIN EN 27 434 (ex DIN 553) mit Schlitz aus Stahl brüniert. Gedreht u. kalibriert, Bohrungstoleranz H8. Außendurchmesser einseitig stark angefast. Größe 9 nicht nach DIN. [...]
|
|
Stellringe DIN 705 A mit Schlitzschraube, Stahl verzinkt
Leichte Reihe. Mit Gewindestift DIN EN 27 434 (ex DIN 553) mit Schlitz aus Stahl, verzinkt. Gedreht u. kalibriert, Bohrungstoleranz H8. Außendurchmesser einseitig stark angefast. Größe 9 nicht nach DIN. [...]
|
|
Stellringe DIN 705 A mit Schlitzschraube, Edelstahl
Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Leichte Reihe. Mit Gewindestift DIN EN 27 434 (ex DIN 553) mit Schlitz aus Edelstahl. Gedreht u. kalibriert, Bohrungstoleranz H8. Außendurchmesser einseitig stark angefast. [...]
|
|
Stellringe DIN 705 A mit Innensechskantschraube, Stahl
Leichte Reihe. Mit Gewindestift aus Stahl mit Innensechskant wie DIN EN ISO 4027 (ex DIN 914). Bis Größe d1 = 70 mm ein Gewindestift, jedoch entgegen DIN 705 A mit Innensechskant. Ab Größe d1 = 75 mm [...]
|
|
Stellringe DIN 705 A mit Innensechskantschraube, Stahl brüniert
Leichte Reihe. Mit Gewindestift aus Stahl mit Innensechskant wie DIN EN ISO 4027 (ex DIN 914). Bis Größe d1 = 70 mm ein Gewindestift, jedoch entgegen DIN 705 A mit Innensechskant. Ab Größe d1 = 75 mm [...]
|
|
Stellringe DIN 705 A mit Innensechskantschraube, Stahl verzinkt
Leichte Reihe. Mit Gewindestift aus verzinktem Stahl mit Innensechskant wie DIN EN ISO 4027 (ex DIN 914). Bis Größe d1 = 70 mm ein Gewindestift, jedoch entgegen DIN 705 A mit Innensechskant. Ab Größe [...]
|
|
Stellringe DIN 705 A mit Innensechskantschraube, Edelstahl
Leichte Reihe. Mit Gewindestift aus Edelstahl mit Innensechskant wie DIN EN ISO 4027 (ex DIN 914). Bis Größe d1 = 70 mm ein Gewindestift, jedoch entgegen DIN 705 A mit Innensechskant. Ab Größe d1 = 75 [...]
|
|
Geschlitzte Klemmringe - Ausführung K mit verstellbarem Klemmhebel, Stahl brüniert
Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Griff: Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet schwarz, strukturmatt. Schraube: Edelstahl 1.4305 (V2A). Merkmale: Keine Beschädigung der Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, [...]
|
|
Geschlitzte Klemmringe - Ausführung K mit verstellbarem Klemmhebel, Stahl verzinkt
Werkstoff: Stahl C45, verzinkt. Griff: Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet schwarz, strukturmatt. Schraube: Edelstahl 1.4305 (V2A). Merkmale: Keine Beschädigung der Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, [...]
|
|
Geschlitzte Klemmringe - Ausführung K mit verstellbarem Klemmhebel, Edelstahl
Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Griff: Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet schwarz, strukturmatt. Schraube: Edelstahl 1.4305 (V2A). Merkmale: Keine Beschädigung der Welle, größere Haltekräfte als [...]
|
|
Geschlitzte Klemmringe - Ausführung K mit verstellbarem Klemmhebel, Aluminium
Werkstoff: Aluminium. Griff: Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet schwarz, strukturmatt. Schraube: Edelstahl 1.4305 (V2A). Merkmale: Keine Beschädigung der Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, [...]
|
|
Geschlitzte Klemmringe - Ausführung GRK mit verstellbarem Klemmhebel, Stahl brüniert
Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Griff: Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet schwarz, strukturmatt. Schraube: Edelstahl 1.4305 (V2A). Ausführung GRK: Mit Auflagefläche, mit zwei Befestigungs-Gewindebohrungen [...]
|
|
Geschlitzte Klemmringe - Ausführung GRK mit verstellbarem Klemmhebel, Edelstahl
Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Griff: Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet schwarz, strukturmatt. Schraube: Edelstahl 1.4305 (V2A). Ausführung GRK: Mit Auflagefläche, mit zwei Befestigungs-Gewindebohrungen [...]
|
|
Geschlitzte Klemmringe aus Stahl
Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Schraube Stahl 12.9. Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut [...]
|
|
Geschlitzte Klemmringe aus Stahl verzinkt
Werkstoff: Stahl C45, verzinkt. Schraube Stahl 12.9. Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut [...]
|
|
Geschlitzte Klemmringe aus Edelstahl rostfrei
Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Schraube Edelstahl A2-70. Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, [...]
|
|
Geschlitzte Klemmringe aus Aluminium
Werkstoff: Aluminium. Schraube Edelstahl A2-70. Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise [...]
|
|
Geschlitzte Klemmringe aus Aluminium eloxiert
Werkstoff: Aluminium. Schraube Edelstahl A2-70. Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise [...]
|
|
Geschlitzte Klemmringe aus Aluminium rot eloxiert
Werkstoff: Aluminium, rot eloxiert ähnlich RAL 3003, Schraube Edelstahl A2-70. Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache [...]
|
|
Geschlitzte Klemmringe mit Zollbohrung aus Stahl
Werkstoff: Stahl C45 brüniert, Schraube Stahl 12.9. Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut [...]
|
|
Geschlitzte Klemmringe mit Zollbohrung aus Edelstahl rostfrei
Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A), Schraube Edelstahl A2-70. Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, [...]
|
|
Geschlitzte Klemmringe mit Zollbohrung aus Aluminium
Werkstoff: Aluminium, Schraube Edelstahl A2-70. Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise [...]
|
|
Geschlitzte Klemmringe, breite Form, Stahl
Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Schrauben Stahl 12.9. Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut [...]
|
|
Geschlitzte Klemmringe, breite Form, Edelstahl rostfrei
Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Schrauben Edelstahl A2-70. Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, [...]
|
|
Geteilte Klemmringe - Ausführung K mit verstellbarem Klemmhebel, Stahl brüniert
Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Griff: Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet schwarz, strukturmatt. Klemmschraube: Stahl 12.9., schwarz, mit Polyamidbeschichtung am Gewinde. Griffschraube: Edelstahl 1.4305 [...]
|
|
Geteilte Klemmringe - Ausführung K mit verstellbarem Klemmhebel, Stahl verzinkt
Werkstoff: Stahl C45, verzinkt. Griff: Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet schwarz, strukturmatt. Klemmschraube: Stahl 12.9 verzinkt, Gewinde mit Polyamidbeschichtung. Griffschraube: Edelstahl 1.4305 [...]
|
|
Geteilte Klemmringe - Ausführung K mit verstellbarem Klemmhebel, Edelstahl
Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Griff: Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet schwarz, strukturmatt. Schraube: Edelstahl 1.4305 (V2A). Merkmale: Keine Beschädigung der Welle, größere Haltekräfte als [...]
|
|
Geteilte Klemmringe - Ausführung K mit verstellbarem Klemmhebel, Aluminium
Werkstoff: Aluminium. Griff: Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet schwarz, strukturmatt. Schraube: Edelstahl 1.4305 (V2A). Merkmale: Keine Beschädigung der Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, [...]
|
|
Geteilte Klemmringe - Ausführung GRK mit verstellbarem Klemmhebel, Stahl brüniert
Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Griff: Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet schwarz, strukturmatt. Klemmschraube: Stahl 12.9., schwarz, mit Polyamidbeschichtung am Gewinde. Griffschraube: Edelstahl 1.4305 [...]
|
|
Geteilte Klemmringe - Ausführung GRK mit verstellbarem Klemmhebel, Edelstahl
Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Griff: Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet schwarz, strukturmatt. Schraube: Edelstahl 1.4305 (V2A). Ausführung GRK: Mit Auflagefläche, mit zwei Befestigungs-Gewindebohrungen [...]
|
|
Geteilte Klemmringe aus Stahl
Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Schrauben Stahl 12.9.
Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als
Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache
Neujustierung, [...]
|
|
Geteilte Klemmringe aus Stahl verzinkt
Werkstoff: Stahl C45, verzinkt. Schrauben Stahl 12.9.
Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als
Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache
Neujustierung, [...]
|
|
Geteilte Klemmringe aus Edelstahl rostfrei
Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Schrauben Edelstahl A2-70.
Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als
Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache
Neujustierung, [...]
|
|
Geteilte Klemmringe aus Aluminium
Werkstoff: Aluminium. Schrauben Edelstahl A2-70.
Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als
Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache
Neujustierung, [...]
|
|
Geteilte Klemmringe aus Aluminium eloxiert
Werkstoff: Aluminium eloxiert. Schrauben Edelstahl A2-70.
Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als
Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache
Neujustierung, [...]
|
|
Geteilte Klemmringe aus Aluminium rot eloxiert
Werkstoff: Aluminium, rot eloxiert ähnlich RAL 3003, Schrauben Edelstahl A2-70. Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache [...]
|
|
Geteilte Klemmringe mit Zollbohrung aus Stahl
Werkstoff: Stahl C45 brüniert, Schrauben Stahl 12.9. Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut [...]
|
|
Geteilte Klemmringe mit Zollbohrung aus Edelstahl rostfrei
Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A), Schrauben Edelstahl A2-70. Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, [...]
|
|
Geteilte Klemmringe mit Zollbohrung aus Aluminium
Werkstoff: Aluminium, Schrauben Edelstahl A2-70. Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise [...]
|
|
Geteilte Klemmringe, breite Form, Stahl
Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Schrauben Stahl 12.9.
Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als
Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache
Neujustierung, [...]
|
|
Geteilte Klemmringe, breite Form, Edelstahl rostfrei
Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Schrauben Edelstahl A2-70.
Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als
Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache
Neujustierung, [...]
|
|
Geschlitzte Klemmringe - Ausführung B1 und B2, Stahl brüniert
Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Schraube Stahl 12.9. Ausführung B1: Mit zwei axialen Befestigungsbohrungen. Ausführung B2: Mit zwei axialen Befestigungsbohrungen mit Senkung für Zylinderschrauben DIN [...]
|
|
Geschlitzte Klemmringe - Ausführung B1 und B2, Edelstahl
Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A), Schraube Edelstahl A2-70. Ausführung B1: Mit zwei axialen Befestigungsbohrungen. Ausführung B2: Mit zwei axialen Befestigungsbohrungen mit Senkung für Zylinderschrauben [...]
|
|
Geteilte Klemmringe - Ausführung B1 und B2, Stahl brüniert
Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Schraube Stahl 12.9. Ausführung B1: Mit zwei axialen Befestigungsbohrungen. Ausführung B2: Mit zwei axialen Befestigungsbohrungen mit Senkung für Zylinderschrauben DIN [...]
|
|
Geteilte Klemmringe - Ausführung B1 und B2, Edelstahl
Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A), Schraube Edelstahl A2-70. Ausführung B1: Mit zwei axialen Befestigungsbohrungen. Ausführung B2: Mit zwei axialen Befestigungsbohrungen mit Senkung für Zylinderschrauben [...]
|
|
Geschlitzte Klemmringe - Ausführung GA, Stahl brünert
Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Schraube Stahl 12.9. Ausführung GA: Mit zwei axialen Befestigungs-Gewindebohrungen. Das Gewinde der Klemmschraube DIN 912 ist mit einer Polyamidschicht überzogen. Breitentoleranz [...]
|