Werkstoff: Rotguss Rg7 (GC-CuSn7ZnPb).

Einbaufertige Flanschmuttern EFM mit metrischem ISO-Trapezgewinde DIN 103, zweigängig rechts

Toleranzfeld 7H.
Reibwertvergleich siehe Seite 445.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Trapezgewinde
Ø d
[mm]
Ø D1
[mm]
Ø D2
[mm]
Ø D3
[mm]
6 x Ø D4
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
Gewicht
[kg]
64577512   Tr. 12 x 6 P32848386281280,24
64577516   Tr. 16 x 8 P42848386441280,28
64577520   Tr. 20 x 8 P43255457441280,35
64577524   Tr. 24 x 10 P53255457441280,30
64577530   Tr. 30 x 12 P63862507461480,42
64577540   Tr. 40 x 14 P763957897316101,82


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn