Werkstoff: Gehäuse: Aluminiumguss.
Nivellierfuß und Radkörper: Kunststoff Polyamid, einteilig gegossen, verschraubt.
Radlagerung: Gleitlager.
Schwenklagerung: Zweifacher Kugelkranz.

Anschraubbarer, rollbarer Maschinenfuß zum einfachen umplatzieren von Maschinen und Produktionseinheiten im Innenbereich, die bei erwünschter Neuanordnung mit einem Hubwagen versetzt werden müssten.
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
Artikel Menge D
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
d
[mm]
A
[mm]
R
[mm]
P
[mm]
M
[mm]
Tragkraft
[kg]
Gewicht
[kg]
77781050   502485957386373582500,69
77781062   6230,71101229447590705001,14
77781075   7532120132115390,595707501,51


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn