Werkstoff: Stahl C45.

Einbaufertig, für diverse Wellendurchmesser. Zähne gefräst und induktiv gehärtet (ca. HRC 50), Fertigbohrung H7 Rauwert Ra 1,6, Nut nach DIN 6885/1 auf Zahnspitze ausgerichtet, 2 Stellschraubengewinde, einmal auf Nut ausgerichtet, einmal 90° versetzt.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge ZähnezahlBohrungH7
[mm]
Ausführungda
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
L
[mm]
KH9
[mm]
T2
[mm]
MGewicht
[kg]
12581112   1112A48,745,07293941,8M30,239
12581114   1114A48,745,07293952,3M40,225
12581115   1115A48,745,07303952,3M40,225
12581116   1116A48,745,07313952,3M40,224
12581212   1212A53,049,07334241,8M30,325
12581214   1214A53,049,07334252,3M40,309
12581215   1215A53,049,07334252,3M40,302
12581216   1216A53,049,07334252,3M40,294
12581314   1314A57,453,07374252,3M40,390
12581315   1315A57,453,07374252,3M40,383
12581316   1316A57,453,07374252,3M40,375
12581320   1320A57,453,07374262,8M50,336
12581325   1325B57,453,07424283,3M60,313
12581415   1415A61,857,07414252,3M40,472
12581416   1416A61,857,07414252,3M40,464
12581420   1420A61,857,07414262,8M50,425
12581425   1425A61,857,07414283,3M60,364
12581515   1515A65,561,09454252,3M40,569
12581516   1516A65,561,09454252,3M40,562
12581520   1520A65,561,09454262,8M50,521
12581525   1525A65,561,09454283,3M60,460
12581530   1530A65,661,10474283,3M60,413
12581616   1616A69,565,10504252,3M40,680
12581618   1618A69,565,10504262,8M50,659
12581620   1620A69,565,10504262,8M50,640
12581625   1625A69,565,10504283,3M60,579
12581716   1716A73,669,11524252,3M40,767
12581718   1718A73,669,11524262,8M50,747
12581720   1720A73,669,11524262,8M50,728
12581725   1725A73,669,11524283,3M60,666
12581730   1730A73,669,11524283,3M60,596
12581820   1820A77,873,14564262,8M50,849
12581825   1825A77,873,14564283,3M60,787
12581830   1830A77,873,14564283,3M60,717
12581835   1835A77,873,145642103,3M80,630
12581920   1920A81,777,16604262,8M50,983
12581925   1925A81,777,16604283,3M60,921
12581930   1930A81,777,16604283,3M60,851
12581935   1935A81,777,166042103,3M80,764
12582020   2020A85,881,19644262,8M51,12
12582025   2025A85,881,19644283,3M61,06
12582030   2030A85,881,19644283,3M60,99
12582035   2035A85,881,196442103,3M80,90
12582120   2120A89,785,22684262,8M51,27
12582125   2125A89,785,22684283,3M61,20
12582130   2130A89,785,22684283,3M61,13
12582135   2135A89,785,226842103,3M81,05
12582220   2220A93,889,24704262,8M51,38
12582225   2225A93,889,24704283,3M61,32
12582320   2320A98,293,27704262,8M51,47
12582325   2325A98,293,27704283,3M61,41
12582330   2330A98,293,27704283,3M61,34
12582420   2420A101,897,92704262,8M51,57
12582425   2425A101,897,29704283,3M61,51
12582520   2520A105,8101,33704262,8M51,66
12582525   2525A105,8101,33704283,3M61,60
12582530   2530A105,8101,33704283,3M61,53
12583025   3025A126,1121,50804483,3M62,40
12583030   3030A126,1121,50804483,3M62,32
12583035   3035A126,1121,508044103,3M82,23


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn