Beschreibung:

Hochwertiges, universelles, lösungsmittelhaltiges Korrosionsschutzwachs für den Kfz-Bereich. Speziell geeignet zur Anwendung als Hohlraum- und Unterbodenschutz. Bildet eine matte, geschlossene und klebrige Beschichtung. Achtung: Nicht zur Behandlung von Drahtseilen geeignet. Produkt sollte stets frostfrei gelagert und transportiert werden.

Einsatzgebiet:

Zur vorbeugenden Konservierung von Fahrzeugen, Maschinen und Anbauteilen aus Eisen- und Stahllegierungen sowie Leicht- und Buntmetallen. Eignet sich dank ausgezeichnetem Korrosionsschutz als Hohlraumversiegelung und Unterbodenschutz im Kfz-Bereich.


Anwendung: Die zu behandelnden Teile müssen trocken, schmutz- und rostfrei sein. Vor Gebrauch gut schütteln oder aufrühren. Anwendung per Hohlraum-Druckbecherpistole (Art.-Nr. 6226) bzw. als Unterbodenschutz mit Spritzpistole (Art.-Nr. 6219) oder Druckbecherpistole (Art.-Nr. 6220). Nach Verdunsten des Lösungsmittels entsteht ein haftfester Film. Optimale Kriechwirkung bei einer Anwendungstemperatur von 25 °C. Die jeweiligen Herstellervorschriften sind zu beachten.

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Verpackungseinheit (Stück)GebindeartGebindeinhaltGewicht (kg)
900780-6173
12Dose Blech1 l1,008
900780-6124
4Dose Blech5 l4,826
900780-6175
1Fass Schwarzblech60 l54,1


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn