Beschreibung:

Hochwertiges, universelles, lösungsmittelhaltiges Korrosionsschutzwachs für den Kfz-Bereich. Speziell geeignet zur Anwendung als Hohlraum- und Unterbodenschutz. Bildet eine matte, geschlossene und klebrige Beschichtung. Achtung: Nicht zur Behandlung von Drahtseilen geeignet. Produkt sollte stets frostfrei gelagert und transportiert werden.

Einsatzgebiet:

Zur vorbeugenden Konservierung von Fahrzeugen, Maschinen und Anbauteilen aus Eisen- und Stahllegierungen sowie Leicht- und Buntmetallen. Eignet sich dank ausgezeichnetem Korrosionsschutz als Hohlraumversiegelung und Unterbodenschutz im Kfz-Bereich.


Anwendung: Die zu behandelnden Teile müssen trocken, schmutz- und rostfrei sein. Vor Gebrauch gut schütteln. Das Aerosol wird auf die Seile gesprüht. Optimale Kriechwirkung bei einer Anwendungstemperatur von 25 °C. Nach Gebrauch sollte das Ventil der Dose kopfüber leer gesprüht werden, bis nur noch Treibgas entweicht! 

Einsatz der Sprühsonde Hohlraumversiegelung (Art.-Nr. 6208) ist möglich.

ghs_02

Gefahr

H222 Extrem entzündbares Aerosol.

H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Verpackungseinheit (Stück)GebindeartGebindeinhaltGewicht (kg)
900780-6135
12Dose Aerosol500 ml0,506


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn