Beschreibung:
Schnelltrocknende Schweißpunktversiegelung bei Schutzgas- und Punktschweißarbeiten. Aufgrund der hohen Schlagfestigkeit wird ein langandauernder Schutz erreicht. Zwischen Karosserieblechen wirkt das Produkt als Korrosionsschutz. Durch spezielle Pigmente wird eine sehr gute Abriebfestigkeit auf metallischen Materialien gewährleistet. Gutes Füllvermögen und exzellente Deckkraft. Mit allen handelsüblichen Lacksystemen (wasserbasierend, Acrylharz, Alkydharz, Epoxydharz) überlackierbar.
Einsatzgebiet:
Zur Schweißpunktversiegelung in Kfz-Betrieben, Unfallinstandsetzung, Fahrzeugbau, Schweißbetrieben und Schlossereien.
Anwendung:
Die zu behandelnden Teile gründlich von Rost, Staub und Fett befreien. Untergrund ggf. anschleifen. Dose 2 Minuten gründlich schütteln. Mehrere dünne Schichten im Kreuzgang auftragen. Die Zwischentrocknungszeit beträgt ca. 5 Minuten.
Nach Gebrauch Steigrohr und Sprühkopf überkopf freisprühen bis nur noch Treibmittel austritt.Schweißpunktversiegelung und Korrosionsschutz in einem
• Hervorragende Haftung und Abriebfestigkeit
• Sofort nach Auftrag schweißfähig
• Mit handelsüblichen Lacksystemen überlackierbar (siehe Produktinformation)
• Excellente Deckkraft
Anwendung:• Oberfläche von Rost, Staub und Fett befreien, ggf. anschleifen
• Dose vor Gebrauch schütteln (2 Minuten) und im Schweißbereich in mehreren dünnen Schichten im Kreuzgang aufsprühen
Trockenzeiten:• Staubtrocken: ca.15 Minuten
• Grifffest: ca. 30-40 Minuten
• Durchgetrocknet: ca 24 Stunden
Hinweis: Dose nach Gebrauch über Kopf
kurz freisprühen.


Gefahr
H222 Extrem entzündbares Aerosol.
H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
EUH208 Enthält Maleinsäureanhydrid. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Service:
Sicherheitsdatenblatt
Zusätzliche Informationen
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )