Beschreibung:
Spezialreiniger mit praktischem Schmutzindikator. Reinigt Alu- und Stahlfelgen intensiv und schonend. Entfernt dabei mühelos Bremsabrieb sowie sonstigen Schmutz. Reduziert hartnäckige Neuverschmutzungen und sichert bei regelmäßiger Anwendung strahlenden Glanz und eine lange Lebensdauer der Felgen. pH-hautneutral.
Einsatzgebiet:
Für Felgen jeder Bauart. Nicht auf nachlackierten Felgen anwenden.
Anwendung:
1. Vor Gebrauch gut schütteln.
2. Anschließend Felgenreiniger Spezial gleichmäßig auf die verschmutzten Felgen sprühen. Hinweis für die 1 l-Sprühflasche: Bei schneller Betätigung des Triggers entsteht ein breites und flächiges, bei langsamer Betätigung ein punktuelles Sprühbild.
3. Je nach Verschmutzungsgrad 5-7 Min. einwirken, jedoch nicht antrocknen lassen.
4. Bei extrem härtnäckigen Verschmutzungen mittels Schwamm oder Bürste nacharbeiten.
5. Der Reinigungsvorgang lässt sich durch Farbänderung visuell kontrollieren und erreicht sein Optimum bei kompletter Violettfärbung.
6. Felgen mit Hochdruckreiniger gründlich abspülen.
Hinweis: Nicht auf heißen Felgen oder in praller Sonne anwenden! Bei empfindlichen Oberflächen vor Gebrauch Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen!

Achtung
- H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P261 Einatmen von Dampf oder Aerosol vermeiden.
- P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen
- P280 Schutzhandschuhe tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
- P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P501 Inhalt / Behälter einer zugelassenen Entsorgungseinrichtung zuführen.
Service:
Sicherheitsdatenblatt
Zusätzliche Informationen
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )