Beschreibung:
Speziell entwickeltes Schmier- und Trennspray aus synthetischen und keramischen Wirkstoffen. Beseitigt Quietschgeräusche, die zwischen Bremskolben bzw. Auflageflächen und Bremsbelag auftreten.
Einsatzgebiet:
Für Montage, Reparatur und Wartungsarbeiten an Bremsanlagen. Zur Grundschmierung und den vorbeugenden Einsatz gegen Bremsenquietschen. Hervorragend geeignet als universelles Spray für zahlreiche Einsätze außerhalb des Anwendungsbereiches der Bremse.
Anwendung:
Bei Schwimmrahmen-Bremssätteln alle Gleitstellen, Schächte und Auflageflächen zuerst mit Bürste oder Bremsenfeile reinigen. Ebenfalls grobe Verunreinigungen an bereits gebrauchten Bremsbelägen sowie Stiften und Kreuzfedern reinigen. Anschließend Bremsenteile mit Schnellreiniger (Art.-Nr. 3318) reinigen. Nach Verdunstung der Lösungsmittel die gereinigten Teile an allen Gleitstellen, Schächten und Auflageflächen mit dem Spray einsprühen. Nach Verdunstung des Treibgases eventuell Vorgang wiederholen.
Sichert die Funktion der gesamten Bremsanlage.
Spezielles Schmier- und Trennspray für das Bremssystem. Äußerst haftaktiv, streusalz- und spritzwasserbeständig. Verhindert und beseitigt Bremsen-Quietsch-Geräusche. Mit gutem Korrosionsschutz.
Anwendung: Vor Gebrauch schütteln! Bremsklotz-Rückseite, Anlageflächen und Befestigungsteile einsprühen. Nicht auf Reibflächen sprühen!



Gefahr
H222 Extrem entzündbares Aerosol.
H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Service:
Sicherheitsdatenblatt
Zusätzliche Informationen
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )