Beschreibung:
Speziell entwickeltes Aerosol zum Benetzen von Schaumstoff- und Gewebeluftfiltern. Staub und Schmutz werden selbst unter extremen Einsatzbedingungen zuverlässig zurückgehalten und somit Motorschäden verhindert. Gewährleistet einen optimalen Luftdurchsatz und somit maximale Motorleistung.Einsatzgebiet:
Geeignet für den Einsatz in allen 2-Takt- und 4-Takt-Motorrädern sowie Autos, mit luft- oder wassergekühlten Motoren, in denen Schaumstoff- oder Gewebeluftfilter verbaut sind.
Anwendung:
Durch Ausklopfen zunächst den Filter von groben Verunreinigungen befreien. Luftfilter mit LIQUI MOLY-Motorbike Luftfilterreiniger (Art.- Nr. 1299) reinigen und nach verflüchtigen der Lösemittel mit Motorbike Luftfilteröl (Spray) benetzen. Vor dem Einbau den Luftfilter ca. 10-15 Minuten ablüften lassen!
Bei Arbeiten mit Motorbike Luftfilteröl (Spray) auf gute Durchlüftung des Raumes achten!



Gefahr
H222 Extrem entzündbares Aerosol.H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.H315 Verursacht Hautreizungen.H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.P261 Einatmen von Dampf oder Aerosol vermeiden.P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.P280 Schutzhandschuhe tragen.P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen.P405 Unter Verschluss aufbewahren.P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen.P501 Inhalt / Behälter einer zugelassenen Entsorgungseinrichtung zuführen.
Service:
Sicherheitsdatenblatt
Zusätzliche Informationen
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )