Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187). Werkstoffe: Spezielle Ketten-Stähle, Buchsen aus Sintermetall. Selbstschmierende Zweifach-Rollenketten in Premiumqualität. Nahtlose Sintermetallbuchsen getränkt mit NSF-H1 Hochleistungsschmierstoff. Speziell beschichtete Bolzen. Dynamisch vorgereckt. Geschweifte Laschen (Größe 06 mit geraden Laschen). Lieferlängen mit ungerader Gliederzahl, beidseitig mit Innenglied endend. Verschlussglieder mit Stanzringverdichtung zur Festigkeitserhöhung. Temperaturbereich: -10° bis +150°. Bitte beachten: Verpackungseinheit 5 m inkl. Verschlussglied. Falls Sonderlängen gewünscht werden, sind die Länge und die Gliederzahl (ungerade Zahl!) anzugeben. Bei Sonderlängen sind Verschlussglieder immer separat zu bestellen.
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
Artikel Menge DIN / ISO-Nr.Teilung p x innere Breite b1
[mm]
Teilung p x innere Breite b1
[Zoll]
Innenglied- breite b2
[mm]
Rollen-Ø d1
[mm]
b5
[mm]
Pt
[mm]
b7
[mm]
Bruchkraft min.
[kN]
Gewicht
[kg/m]
12177000L   06 B-29,525 x 5,723/8 x 7/328,536,3523,810,243,316,90,78
12577000L   08 B-212,7 x 7,751/2 x 5/1611,308,5131,013,923,931,11,36
12677000L   10 B-215,875 x 9,655/8 x 3/813,2810,1636,216,594,144,51,82
12777000L   12 B-219,05 x 11,683/4 x 7/1615,6212,0742,219,464,657,82,38
12877000L   16 B-225,4 x 17,021" x 17,02 mm25,4515,8868,031,885,4106,05,40
12977000L   20 B-231,75 x 19,561 1/4 x 3/429,0119,0579,736,456,1170,07,20
12977500L   24 B-238,1 x 25,41 1/2 x 137,9225,40101,848,366,6280,013,50


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn