CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Hersteller-NummerMaterialDurchmesser
[mm]
AnschlussLänge
[mm]
Breite
[mm]
Höhe
[mm]
Gewicht
[kg]
903015-25237
QA/8032/41Aluminium-Druckguss32-4618300,1
903015-25225
QA/8040/41Aluminium-Druckguss50-5521360,14
903015-25203
QA/8063/41Aluminium-Druckguss80-6523400,18
903015-25179
QA/8100/41Aluminium-Druckguss125-7528,5500,34
903015-25173
QA/8160/41Aluminium-Druckguss200-9239601,9


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn