CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Hersteller-NummerMaterialAnschluss DurchflussmengeDruckbereich UmgebungstemperaturLänge
[mm]
Breite
[mm]
Höhe
[mm]
Gewicht
[kg]
903015-26160
L73M-4GP-ETNZink/PAG1/2-34...50°C24 dm310 bar62681830,5
903015-26156
L74M-4GP-EPNGehäuse: Aluminium / Behälter: PCG1/2-34...50°C-10 bar74802060,73
903015-26155
L74M-4GP-QPNAluminiumG1/2-34...50°Csiehe Datenblatt-22380740,73
903015-26167
L72M-2GP-EDNZinkG1/4-34...65°C24 dm317 bar49511540,62
903015-26163
L73M-2GP-ETNGehäuse: Aluminium / Behälter: PCG1/4-34...50°C-10 bar62681830,5
903015-26166
L72M-2GP-ETNZinkG1/4-34...50°Csiehe Datenblatt-15151490,49
903015-26153
L74M-6GP-QPNGehäuse: Aluminium / Behälter: PCG3/4-34...50°C-10 bar74802230,71
903015-26154
L74M-6GP-QDNAluminiumG3/4-34...80°C-17 bar74802230,8
903015-26165
L72M-3GP-ETNZink/PAG3/8-34...50°C24 dm310 bar49511510,49
903015-26158
L74M-3GP-QPNGehäuse: Aluminium / Behälter: PCG3/8-34...50°C-10 bar74802230,77
903015-26161
L73M-3GP-ETNAluminiumG3/8-34...50°Csiehe Datenblatt-18368620,5


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn