CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Hersteller-NummerMaterialAnschlussDruckbereichUmgebungstemperaturDurchflussmengeSpannungLänge
[mm]
Breite
[mm]
Höhe
[mm]
Gewicht
[kg]
903015-31103
2500306380323050Messing1/4 NPT0 ... 10 bar-10…+60°C530 l/min / KV: 0,48230 V a.c.55145301,47
903015-31097
2500308467202400Edelstahl1/4 NPT0 ... 10 bar-10…+60°C530 l/min / KV: 0,4824 V d.c.55145302,15
903015-31098
2500308427002400Edelstahl1/4 NPT0 ... 10 bar-10…+60°C530 l/min / KV: 0,4824 V d.c.55145301,75
903015-31100
2500306467202400Messing1/4 NPT0 ... 10 bar-10…+60°C530 l/min / KV: 0,4824 V d.c.55145301,95
903015-31101
2500306467002400Messing1/4 NPT0 ... 10 bar-10…+60°C530 l/min / KV: 0,4824 V d.c.55145301,95
903015-31102
2500306427002400Messing 1/4 NPT0 ... 10 bar-10…+60°C530 l/min / KV: 0,4824 V d.c.55145301,55
903015-31090
2500335000000000AluminiumG1/40 ... 10 bar-10…+60°C530 l/min / KV: 0,4824 V d.c.40153550,65


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn