Material:
Aluminium/Edelstahl

Umgebungstemperatur: -5...50°C (23... +122°F)

Druckbereich: 2...8 bar


CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Hersteller-NummerMaterialAnschluss DurchflussmengeDruckbereich UmgebungstemperaturLänge
[mm]
Breite
[mm]
Höhe
[mm]
Gewicht
[kg]
903015-31788
12VA04848Messing vernickelt1/2 NPT; 1/2 NPT-18 bar-20...80°C2,392,07000000000000031,10,17
903015-31790
12VA02828Messing vernickelt1/4 NPT; 1/4 NPT-18 bar-20...80°C1,81,41000000000000010,750,06
903015-31784
12VB02828Messing vernickelt1/4 NPTF; 1/4 NPTF-18 bar-20...80°C1,9685039370078741,38893700787401570,770,071
903015-31786
12VB00428Messing vernickelt1/4"; 1/4 NPTF-18 bar-20...80°C1,9685039370078741,42830708661417320,770,076
903015-31787
12VB00418Messing vernickelt1/4"; 1/8 NPTF-18 bar-20...80°C1,75196850393700791,25456692913385810,580,051
903015-31795
124540418Messing vernickelt1/4; 1/8 NPTF-18 bar-20...80°C1,8951,060,540,041
903015-31798
1242A0410Messing vernickelt1/4; 10/32 UNF-18 bar-20...80°C0,830,410,410,005
903015-31800
1222A0405Messing vernickelt1/4; M5-18 bar-20...80°C0,830,410,410,005
903015-31791
12VA01818Messing vernickelt1/8 NPT; 1/8 NPT-18 bar-20...80°C1,61,010,590,03
903015-31796
124470110Messing vernickelt1/8; 10/32 UNF-18 bar-20...80°C0,84645669291338590,86397637795275580,350,015
903015-31799
1242A0110Messing vernickelt1/8; 10/32 UNF-18 bar-20...80°C0,790,310,310,005
903015-31859
104251228Messing vernickelt12mm; 1/4 NPTF-18 bar-20...80°C1,29921259842519680,80708661417322840,80708661417322840,03
903015-31801
121470318Messing vernickelt3/16"; R1/8-18 bar-20...80°C1,00393700787401571,060,520,018
903015-31789
12VA03838Messing vernickelt3/8 NPT; 3/8 NPT-18 bar-20...80°C2,161,670,940,107
903015-31783
12VB03838Messing vernickelt3/8 NPTF; 3/8 NPTF-18 bar-20...80°C2,3031,55736220472440960,910,104
903015-31785
12VB00638Messing vernickelt3/8"; 3/8 NPTF-18 bar-20...80°C1,45669291338582681,65578740157480330,910,114
903015-31797
124320428Messing vernickelt3/8"; M18X1-18 bar-20...80°C1,10236220472440950,770,770,061
903015-25648
M00820300PBT/Messing vernickelt3mm-10 bar-20...60°C2715,27,50,01
903015-25647
M00820400PBT/Messing vernickelt4mm-10 bar-20...60°C27,515,28,50,001
903015-25658
M00200403PBT/Messing vernickelt4mm-10 bar-20...60°C2410,48,40,006
903015-31911
100510405ZMessing vernickelt4mm-18 bar-20...80°C28990,009
903015-25646
M00820403PBT/Messing vernickelt4mm; 3mm-10 bar-20...60°C3121,6110,004
903015-31804
120290500Messing vernickelt5/16"; M16X1-18 bar-20...80°C1,41732283464566920,860,860,031
903015-25656
M00200603PBT/Messing vernickelt6mm-10 bar-20...60°C2412,410,60,001
903015-25645
M00820600PBT/Messing vernickelt6mm-10 bar-20...60°C3121,6110,004
903015-25655
M00200604PBT/Messing vernickelt6mm-10 bar-20...60°C26,512,410,60,04
903015-31899
100710628ZMessing vernickelt6mm-18 bar-20...80°C5214,5180,023
903015-31909
100510605ZMessing vernickelt6mm-18 bar-20...80°C27,512,712,70,012
903015-31897
100710828ZMessing vernickelt8mm-18 bar-20...80°C5514,5180,022
903015-31898
100710818ZMessing vernickelt8mm-18 bar-20...80°C5114,5140,021
903015-31830
10KA04848Messing vernickeltG1/2-18 bar-20...80°C44,760,1280,181
903015-31792
124GA4848Messing vernickeltG1/2; G1/2-18 bar-20...80°C2,783,331,10,219
903015-31832
10KA02828Messing vernickeltG1/4-18 bar-20...80°C3646,6190,067
903015-31794
124GA2828Messing vernickeltG1/4; G1/4-18 bar-20...80°C1,932,30,750,077
903015-31833
10KA01818Messing vernickeltG1/8-18 bar-20...80°C2540,7150,032
903015-31802
120400100Messing vernickeltG1/8-18 bar-20...80°C0,86614173228346460,86614173228346460,350,014
903015-31803
120360100Messing vernickeltG1/8-18 bar-20...80°C0,590,350,350,004
903015-31805
120040100Messing vernickeltG1/8-18 bar-20...80°C1,0430,216535433070866150,216535433070866150,003
903015-31831
10KA03838Messing vernickeltG3/8-18 bar-20...80°C42,454,9240,117
903015-31793
124GA3838Messing vernickeltG3/8; G3/8-18 bar-20...80°C2,232,690,940,128
903015-31826
10TA04848Messing vernickeltR1/2; Rc1/2-18 bar-20...80°C52,760,1280,17
903015-31828
10TA02828Messing vernickeltR1/4; Rc1/4-18 bar-20...80°C3646,6190,06
903015-31829
10TA01818Messing vernickeltR1/8; Rc1/8-18 bar-20...80°C25,540,7150,03
903015-31827
10TA03838Messing vernickeltR3/8; Rc3/8-18 bar-20...80°C42,454,9240,107


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn