Gehäuse: Motor: Stahl, verzinkt. Getriebe: Aluminium. In allen Baulagen montierbar. Verzahnung: Schneckenradsatz aus Kunststoff. Lagerung: Abtriebsseitig Gleitlager, motorseitig Kugellager. Schmierung: Wartungsfreie Fettschmierung. Motor: Gleichstrommotor 12 V bzw. 24 V, entstört. Änderung der Drehrichtung durch Polungsumkehrung. Schutzart nach EN 60529: IP 30. Betriebsart nach VDE 0530: S2-10 min. Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb: -10 bis +60ºC. Idealer Antrieb für Kurzzeitbetrieb, z.B. für Stelleinrichtungen. Zulässige radiale Wellenlast FR: 60 N (10 mm vom Lagerbund). Zulässige axiale Wellenlast FA: 10 N Zugbelastung oder 15 N Druckbelastung. Hinweis Alle Angaben sind Mittelwerte gemessen im kalten Zustand des Motors. Abweichungen von 10% sind möglich. Um eine Überlastung des Getriebes zu vermeiden, dürfen die genannten Grenzbelastungswerte nicht überschritten werden. Weitere Typen auf Anfrage lieferbar.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Nennspannung
[V]
Leerlaufdrehzahl n0
[min]
Nenndrehzahl nN
[min]
Nenndrehmoment MN
[Nm]
Nennstrom IN
[A]
Nennleistung PN
[W]
Anzugsmoment MA
[Nm]
Übersetzung
[i]
Maß L
[mm]
Abtriebswelle
[Seite]
Wellenende
[Form]
Gewicht
[g]
43047012   1225,021,01,000,92,16,062:1 A700
43047024   2435,028,02,01,05,910,062:1 A700
43047124   2450,040,02,01,58,410,062:1 B700
43047224   2495,069,05,03,135,018,062:1 A700
43047324   24140,0124,02,03,026,018,062:1 B700
43047424   24210,0158,02,04,033,08,059:3C700


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn