Gehäuse: Dickwandig verripptes Graugussgehäuse, gegen Ölaustritt und Staubeinwirkung abgedichtet. Zahnräder: Sonderstähle, hochverschleißfest und im Einsatz gehärtet. Die Zahnflanken sind geschliffen oder geschabt, schrägverzahnt und gewährleisten einen ruhigen Lauf. Lagerung: Reichlich dimensionierte Wälzlager als Standardausführung (verstärkte Lagerung für erhöhte Radial- und Axialbelastungen gegen Mehrpreis lieferbar). Schmierung: Die Getriebe sind bei Auslieferung betriebsfertig mit Öl bzw. Fließfett gefüllt, für ca. 10.000 Betriebsstunden bzw. 2 Jahre bei Temperaturen von -30 bis +80 °C. Vor Inbetriebnahme ist der Plastikstopfen aus der Entlüftungsschraube zu entfernen, da ansonsten Überdruck im Getriebe entsteht. Geringere und höhere Antriebsdrehzahlen als die angegebenen Werte n1 sind einsetzbar (n1 max 4.000/min, Rückfrage erbeten über 1.400/min). Maße siehe PDF-Katalogseiten.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Übersetzung
[i]
T2
bei fB=1
[Nm]
n2
bei n1=1400min¯¹
[min ¯¹]
P
bei n1=1400min-1
[kW]
Gewicht
[kg]
40013001   2,2214763210,221
40013003   2,415958410,221
40013005   2,8318849510,321
40013007   3,3822541410,321
40013009   4,1227434010,321
40013010   4,5930030510,121
40013011   5,163002728,9821
40013012   5,292262656,621
40013013   5,892522386,621
40013014   6,622832126,621
40013015   6,821812054,121
40013017   8,12151734,121
40013018   8,872361584,1121
40013019   9,772601434,1121
40013020   10,812871304,121
40013021   12,043001163,8421
40013022   13,523001043,4221
40013023   14,19202992,221
40013024   15,39219912,221
40013025   16,75239842,221
40013026   18,28261772,221
40013027   20,03286702,221
40013028   22,05300642,121
40013029   24,4300571,921
40013030   27,19300521,721
40013031   30,53300461,5221
40013032   33,42300421,3921
40013033   36,99300381,2521
40013034   41,21300341,1221
40013035   46,2830030121


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn