Gehäuse: Dickwandig verripptes Graugussgehäuse, gegen Ölaustritt und Staubeinwirkung abgedichtet. Zahnräder: Sonderstähle, hochverschleißfest und im Einsatz gehärtet. Die Zahnflanken sind geschliffen oder geschabt, schrägverzahnt und gewährleisten einen ruhigen Lauf. Lagerung: Reichlich dimensionierte Wälzlager als Standardausführung (verstärkte Lagerung für erhöhte Radial- und Axialbelastungen gegen Mehrpreis lieferbar). Schmierung: Die Getriebe sind bei Auslieferung betriebsfertig mit Öl bzw. Fließfett gefüllt, für ca. 10.000 Betriebsstunden bzw. 2 Jahre bei Temperaturen von -30 bis +80 °C. Vor Inbetriebnahme ist der Plastikstopfen aus der Entlüftungsschraube zu entfernen, da ansonsten Überdruck im Getriebe entsteht. Maße siehe PDF-Katalogseiten.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Übersetzung
[i]
T2
bei fB=1
[Nm]
n2
bei n1=1420min¯¹
[min ¯¹]
P
bei n1=1420min-1
[kW]
Gewicht
[kg]
40015001   2,3829459719,332
40015003   2,8234950319,332
40015005   3,442041819,332
40015007   3,7546337919,332
40015009   4,6557430619,332
40015011   5,6340525211,232
40015012   6,2244722811,232
40015013   6,949620611,232
40015014   7,7155418411,232
40015015   8,6862316411,232
40015016   9,8670014411,132
40015017   10,95661308,132
40015018   12,186321178,132
40015019   13,71700104832
40015020   15,5870091732
40015022   18,13683785,8932
40015024   20,13700715,4432
40015025   22,48700634,8732
40015026   25,3700564,3332
40015027   28700513,9132
40015028   31,27700453,532
40015029   35,2700403,1132
40015030   37,92700382,8932
40015031   42,68700332,5732
40015032   48,5700292,2632


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn