Kompakte Bauweise für enge Platzverhältnisse. Übersetzungen von i = ca. 3,6 : 1 bis ca. 51 : 1. Höhere Übersetzungen auf Anfrage. Antriebsleistung von 1,2 bis 10,3 kW. Ausführung A: Mit abtriebsseitiger Hohlwelle = Standard. Ausführung B: Mit Drehmomentstütze (auf Anfrage). Ausführung C: Mit abtriebsseitigem Flansch (auf Anfrage). Ausführung D: Mit Fußleisten an der kurzen Seite (auf Anfrage). Ausführung E: Mit Fußleisten an der langen Seite (auf Anfrage). Ausführung F: Mit einseitig austreibender Abtriebswelle (auf Anfrage). Gehäuse: Stark verripptes Graugussgehäuse, dadurch ruhiger, schwingungsarmer Lauf. Gegen Ölaustritt und Strahlwasser- Einwirkung vollkommen gekapselt. Zahnräder: Die schrägverzahnten Zahnräder sind aus Vergütungs- und Einsatzstählen hergestellt. Die Verzahnung ist gehärtet und feinstbearbeitet. Lagerung: Schwer dimensionierte Wälzlager. Antriebswelle/Lagerschild: Wellentoleranzen und Flanschadapter (auf Anfrage) sind den IEC-Normmotoren angepasst. Schmierung: Die Getriebe sind betriebsfertig mit Öl bzw. Fließfett befüllt für Umgebungstemperaturen von -10°C bis 50°C). Ein Schmierstoffwechsel sollte alle 10.000 Betriebsstunden, längstens jedoch nach 2 Jahren durchgeführt werden. Vor Inbetriebnahme Plastikstopfen aus der Entlüftungsschraube entfernen.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge AusführungÜbersetzung iT2
bei fB=1
[Nm]
n2
bei n1=1400min¯¹
[min ¯¹]
P
bei n1=1400min¯¹
[kW]
Gewicht
[kg]
40032001   A3,55236394,810,3019,5
40032002   A3,80253368,310,3019,5
40032003   A4,09272342,610,3019,5
40032004   A4,41293317,610,3019,5
40032005   A4,77317293,410,3019,5
40032006   A5,19345269,910,3019,5
40032007   A5,67377247,010,3019,5
40032008   A6,12262228,86,6019,5
40032009   A6,65284210,46,6019,5
40032010   A7,27311192,66,6019,5
40032011   A7,65203182,94,1019,5
40032012   A8,15217171,84,1019,5
40032013   A8,69231161,04,1019,5
40032014   A9,30247150,64,1019,5
40032015   A9,97265140,54,1019,5
40032016   A10,72285130,74,1019,5
40032017   A11,56307121,14,1019,5
40032018   A12,51333111,94,1019,5
40032019   A13,60362102,94,1019,5
40032020   A14,8639594,24,1019,5
40032021   A16,2523286,12,2019,5
40032022   A17,2824681,02,2019,5
40032023   A18,4026276,12,2019,5
40032024   A19,6228071,32,2019,5
40032025   A20,9929966,72,2019,5
40032026   A22,5032162,22,2019,5
40032027   A24,1934557,92,2019,5
40032028   A26,0937253,72,2019,5
40032029   A28,2540049,62,2019,5
40032030   A30,7140045,62,0019,5
40032031   A33,5540041,71,8019,5
40032032   A34,1032441,01,5019,5
40032033   A36,6734838,21,5019,5
40032034   A39,5537635,41,5019,5
40032035   A42,8140032,71,4019,5
40032036   A46,5540030,11,3019,5
40032037   A50,8540027,51,2019,5


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn