Gehäuse: Motor: Stahl, verzinkt. Getriebe: Aluminium. In allen Baulagen montierbar. Getriebe: Zahnräder Metall, Trapezgewindemutter Kunststoff. Lagerung: Gleitlager. Schmierung: Spindelmutter muss kundenseitig gefettet werden. Motor: Gleichstrommotor. Betriebsspannung 12 - 24 V, entstört. Änderung der Drehrichtung durch Polungsumkehr. Schutzart IP 20 nach EN 60529. Betriebsart S2 nach VDE 0530. Universell einsetzbare Linearantriebe, z.B. als Stelleinrichtung. Für Spindel Tr. 10 x 3mm. Die Spindel ist separat zu bestellen. Befestigungsauge und Anschlagblock für die Spindelenden sind im Lieferumfang des Linearantriebs enthalten. Die erforderliche Spindellänge ist abhängig von der gewünschten Hublänge. Maximale freie Spindellänge bei Druckbelastung: 300mm. Erforderliches Zubehör (Ausführung wahlweise): Art. 47520130: Einbaufertige Spindel aus Stahl für Hublänge 300mm. Art. 64001000: Spindel als Meterware aus Stahl. Art. 64099010: Spindel als Meterware aus Edelstahl.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge ArtikelHubkraft nominal
[N]
Nennstrom
[A]
Hubkraft bei 12 V
[N]
Hubgeschwindigkeit bei 12 V
[mm/s]
zul. Einschaltdauer bei 12 V
[%]
Hubkraft bei 24 V
[N]
Hubgeschwindigkeit bei 24 V
[mm/s]
zul. Einschaltdauer bei 24 V
[%]
Übersetzung
[i]
Hall-Impulse pro Linearbewegung
[Anzahl/mm]
Gewicht
[g]
47520101   Hubgerät10001,0---17005,07050:1-500
47520102   Hubgerät12003,216005,0502100103050:1-500
47520103   Hubgerät4001,53008,68070018,55012:1-500
47520104   Hubgerät4003,66002050800403012:1-500


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn