Werkstoffe: Gehäuse Aluminium. Metall-Propylen. Für 30.000 Betriebsstunden.. Nach VDE bis 24 µf. Mit Alu-Schutzkappe und seitlich herausgeführtem Kabel. Kabellänge ca. 180mm. Befestigungsschraube mit Mutter und Zahnscheibe am Becherboden. Technische Daten: Kapazitätstoleranz +/-10%. Frequenz 50 bis 60 Hz. Spannung 400V. Verlust < 3%. Temperaturbereich -25° bis +85°C. Prüfspannung gegen Masse (2 Sek.) 2,5 kV. Verwendung: Drehstrommotoren, die für 400 V 50Hz Dreiphasen-Stromnetz vorgesehen sind, können mit einem Betriebskondensator in Steinmetzschaltung (siehe Zeichnung) an ein 230V 50Hz Einphasen-Stromnetz (Haushaltsstrom) angeschlossen werden. dabei verringert sich die Leistung um ca. 30 bis 50%. Zur Drehrichtungsumkehr muss die Phase L1 vom Pol U1 gelöst und an Pol W1 angeschlossen werden.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Kapazität
[µF]
Durchmesser x Länge
[mm]
Gewicht
[kg]
43635200   2,026 x 870,71
43635600   5,036 x 1051,39
43635900   10,036 x 1021,18
43636100   16,045 x 1101,50
43636200   20,045 x 1231,80
43636300   25,050 x 1182,00


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn