Fußausführung B3. Drehstrom 230 / 400 V, 50 Hz. Schutzart IP 55. Isolationsklasse F. Mit Käfigläufer. Oberflächengekühlt. Bis 0,55 kW in Energie-Effizienzklasse IE2. Ab 0,75 kW in Energie-Effizienzklasse IE3. Die Nennleistung gilt für Dauerbetrieb bei einer Frequenz von 50 Hz, einer maximalen Umgebungstemperatur von 40°C und einer Aufstellhöhe bis 1000 m über N.N. Auf Anfrage Sonderausführungen: Mit abweichender Spannung und Frequenz, polumschaltbar, mit elektromagnetischer Gleichstrom- Federdruck-Scheibenbremse. Wechselstrom- Kondensatormotor 230 V. Abmessungen siehe PDF-Katalogseite.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge BaugrößeLeistung
[kW]
Drehzahl ca.
[min -1]
J kgm²
[kgm²]
Wirkungsgrad
[%]
Leistungsfaktor cos PhiStrom bei 400V A
[A]
NennmomentTn
[Nm]
Anlaufdrehmoment Ta/TnAnlassstrom la/lnT max./TnGewicht
[kg]
43014400   800,257000,00232670,590,913,412,13,52,59,3
43014500   90 S0,377100,00327650,581,424,981,73,22,211,4
43014600   90 L0,557050,00428650,582,117,451,93,42,314,0
43014700   100 L0,757100,00754750,642,2610,092,14,32,619,6
43014800   100 L1,107000,00914780,683,0115,012,14,32,421,1
43014900   112 M-T1,507150,01768800,654,1820,032,35,02,729,3
43015000   132 S2,207250,03883820,665,8728,982,55,42,844,5
43015100   132 M3,007250,04897840,657,9839,522,66,13,053,0


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn