Frequenzumrichter NES1 des Markenherstellers Hitachi, zur Steuerung von drehzahlgeregelten Antrieben mit Drehstrommotoren. Bei dieser Reihe stehen einfache Parametrierung, übersichtliche und leicht erlernbare Bedienung und eine unkomplizierte Inbetriebnahme im Vordergrund. Durch die optimale, automatische Anpassung von Spannung und Strom an den Belastungszustand des Motors wird ein besonders energiesparender Antrieb ermöglicht.
Lieferung inklusive montiertem Bedienfeld NES1-OP mit Digitalanzeige.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge TypPhasen
[Anzahl]
Ausgangsleistung
[kW]
Ausgangsspannung
[V]
Ausgangsstrom
[A]
Eingangsspannung
[V]
Eingangsstrom
[A]
Eingangsabsicherung
[A]
Abmessungen HxBxT
[mm]]
Gewicht
[kg]
46011025   NES1-002 SBE10,253 x 0-2401,41 x 2302,710128 x 68 x 761,6
46011037   NES1-004 SBE10,373 x 0-2402,61 x 2305,510128 x 68 x 911,8
46011075   NES1-007 SBE10,753 x 0-2404,01 x 2309,220128 x 108 x 962,0
46011150   NES1-015 SBE11,53 x 0-2407,11 x 23015,030128 x 108 x 1072,7
46011220   NES1-022 SBE12,23 x 0-24010,01 x 23020,030128 x 108 x 1252,9
46013075   NES1-007 HBE30,753 x 0-4002,53 x 4002,710128 x 108 x 962,0
46013150   NES1-015 HBE31,53 x 0-4004,13 x 4004,415128 x 108 x 1112,2
46013220   NES1-022 HBE32,23 x 0-4005,53 x 4006,415128 x 108 x 1252,4


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn