Motorsteuerungen MAE für Gleichstromantriebe mit Bürsten
Motorcontroller / Regelgerät SFRG 05 für Gleichstromantriebe mit Bürsten
Motorcontroller / Regelgerät SFRG 3 für Gleichstromantriebe mit Bürsten
Ringkerntransformatoren z.B. für Motorcontroller SFRG 3
Frequenzumrichter NES1
Frequenzumrichter ROfre 897, mit Netzkabel, bis 0,75 kW
Drehstrom-Normmotoren SM/I, 230/400 V, bis 7,5 kW
Betriebs- Kondensatoren KST
Motor-Spannschienen SPS mit versetzbaren Spannkolben
Motorwippen RMW
Kleingetriebemotoren, 12 V, 24 V und 230 V, bis 10 Nm
Stirnradgetriebemotoren HR/I, 230/400 V, bis 1,5 kW, bis 603 Nm
Stirnradgetriebe- Motor NR/I, 230/400 V, bis 1,5kW, bis 650 Nm
Schneckengetriebe- Motoren 230/400V, bis 351 Nm
Radblöcke und Getriebemotoren für Radblöcke