Werkstoffe: Befestigung: Aluminium. Schrauben: Stahl, verzinkt. Bolzen: Edelstahl. Befestigungselement am Abschlussdeckel.
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
Artikel Menge Zylinder-Ø
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
EK1 h9
[mm]
FL
[mm]
R
[mm]
R1
[mm]
R2
[mm]
Gewicht
[g]
81000832   3214343,3102232,511,017150
81000840   4016404,312253812,020250
81000850   5021454,3162746,514,522400
81000863   6321514,3163256,518,025550
81000880   8025654,320367222,030900


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn