Werkstoffe: Gehäuse: Stahl, verzinkt. Zapfen: Stahl, gehärtet. Mutter: Stahl, verzinkt. Befestigungselement an der Kolbenstange.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zylinder-Ø
[mm]
Gewinde KKB1
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
L2
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
[mm]
SW4
[mm]
Gewicht
[g]
81000010
10M4212,5338113,271115
81000012
12M6314391275101324
81000020
20M84185516107131754


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn