Werkstoff: Gehäuse: Zink-Druckguss, verzinkt. Schraube und Nutenstein: Stahl verzinkt.

Die Universalverbinder ermöglichen die rechtwinklige Verbindung von Aluminiumprofilen. Bei der paarweisen Anwendung sorgen sie für eine verdrehgesicherte Verbindung.
Zur Befestigung muss lediglich ein Profil bearbeitet werden. Die Positionierung der Verbindungselemente kann frei entlang der Profilnut frei erfolgen.
Eine integrierte Verdrehsicherung kann bei Bedarf über eine Sollbruchstelle entfernt werden, um eine Montage in verschiedenen Winkeln zur Profilnut zu ermöglichen.
Werden Flächenelemente innerhalb der Nut eingesetzt, müssen diese entsprechend ausgespart werden.

1) Siehe Montagehinweise auf der Katalogseite.


Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Nut
[mm]
d
[mm]
h1
[mm]
h2
[mm]
l1
[mm]
n
[mm]
sw
[mm]
d1
[mm]
Anzugs-
drehmoment
[Nm]
d2
[mm]
m
[mm]
t
[mm]
Gewicht
[g]
MAE 657.8-6M6
615,712,51324,55,64M6 x 20816 1)15 1)12,7 1)20
MAE 657.8-8M8
819,71615,533,57,65M8 x 302520 1)20 1)16 1)40


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn