Werkstoff: Stahl gebläut, Ober- und Unterteil gezogen, mit gerolltem Zapfengewinde.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge GrößeRohrgewinde
[Zoll]
Volumen
[cm3]
SW
[mm]
Außen-Ø D
[mm]
bmax.
[mm]
hmax.
[mm]
Gewicht
[g]
68000100   1R 1/8"2,2121893515
68000200   2R 1/4"51726113830
68000300   3R 1/4"101732114245
68000400   4R 1/4"171738,0114555
68000500   5R 1/4"351749115285
68000600   6R 1/4"501758,01156115


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn