Werkstoff: Stahl.

Lieferumfang: Eine Schraube. Achtung: Die Bestellmenge ist abhängig vom Bedarf. Taper-Spannbuchsen haben bis Größe 3030 zwei Schrauben und ab Größe 3525 drei Schrauben. Download Montageanleitung

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen: Film (3,5 Minuten)

Service:

Katalogseite

Montageanleitung



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge passend für Buchse von
[Nr.]
bis Buchse
[Nr.]
Größe
[Zoll]
Anzugsmoment
[Nm]
Außen-Ø
[mm]
Toleranz
[mm]
Steigung
[mm]
Toleranz
[mm]
Länge
[mm]
Toleranz
[mm]
Schlüsselweite
[mm]
Toleranz
[mm]
Gewicht
[g]
62250199   10081108BSW 1/4 x 1/25,66,35-0,21,270+/-0,212,7+/-0,353+0,151,9
62250399   12101615BSW 3/8 x 5/8209,53-0,21,587+/-0,215,88+/-0,355+0,25,2
62250599   20122017BSW 7/16 x 7/83011,11-0,21,814+/-0,222,23+/-0,56+0,211
62250699   25172525BSW 1/2 x 15012,7-0,22,117+/-0,212,7+/-0,356+0,216,4
62250799   30203030BSW 5/8 x 1 1/49015,88-0,22,309+/-0,231,75+/-0,78+0,2233,2
62251099   35253535BSW 1/2 x 1 1/211212,7-0,22,117+/-0,238,1+/-0,710+0,2749,7
62251299   40304040BSW 5/8 x 1 3/417015,88-0,252,309+/-0,2544,45+/-1,012+0,2789
62251599   4545BSW 3/4 x 219019,05-0,252,540+/-0,2550,8+/-1,014+0,27147
62251699   5050BSW 7/8 x 2 1/427022,23-0,252,822+/-0,2557,15+/-1,014+0,27227


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn