Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge ZähnezahlDe
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
Gewicht
[kg]
Passende Bordscheibe
[Artikel-Nr.]
17090900   97,83751000,01-
17091000   108,79751000,0216010100
17091100   119,74751000,0216010100
17091200   1210,701001250,0316010101
17091300   1311,651001250,0316010101
17091400   1412,611001250,0416010102
17091500   1513,561001250,0416010104
17091600   1614,521251550,0616010104
17091700   1715,471251550,0716010105
17091800   1816,431251550,0816010105
17091900   1917,381251550,0916010106
17092000   2018,341501650,1116010107
17092100   2119,291501650,1216010108
17092200   2220,251501650,1316010108
17092300   2321,201501650,1516010108
17092400   2422,161501650,1616010108
17092500   2523,111501650,1716010109
17092600   2624,071501650,1916010109
17092700   2725,021501650,2116010110
17092800   2825,981501650,2216010110
17092900   2926,931501650,2416010110
17093000   3027,891751830,2916010110
17093100   3128,841751830,3116010111
17093200   3229,801751830,3316010111
17093300   3330,751751830,3516010111
17093400   3431,711751830,3716010111
17093500   3532,661751830,3916010112
17093600   3633,622002000,4616010112
17093700   3734,572002000,4816010113
17093800   3835,532002000,5116010113
17093900   3936,482002000,5416010113
17094000   4037,442002000,5716010113
17094200   4239,352002000,6316010209
17094400   4441,252002000,6916010114
17094500   4542,212002000,7316010114
17094600   4643,162002000,7616010114
17094800   4845,072002000,8316010211
17095000   5046,982002000,9116010211
17095200   5248,892002000,9816010212
17095400   5450,802002001,0616010213
17095600   5652,712002001,1416010214
17096000   6056,532002001,3216010215
17096200   6258,442002001,4116010216
17096400   6460,352002001,3616010216
17096600   6662,262002001,6016010217
17096800   6864,172002001,7016010218
17097000   7066,082002001,8116010218
17097200   7267,992002001,9216010218
17098000   8075,632002002,3916010219
17099000   9085,182002003,0716010222
17099100   9690,912002003,60
17099200   112106,192002004,816010323


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn