Werkstoff: Thermoplastisches Polyurethan (TPU), weiß, mit Stahlzugstrang.
Gute Beständigkeit gegen Öle, Fette und viele Chemikalien. Temperaturbereich -30º bis +80ºC. TPU-Riemen sind verschweißbar. Wenn die Meterware verschweißt wird, wird die Belastbarkeit um ca. 50% reduziert. T-Zahnriemen laufen nur auf T-Zahnriemenrädern.
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
Artikel Menge Profil t
[mm]
Riemenbreite
[mm]
Rollenlänge max.
[m]
zul. Riemenzugkraft
[N]
Zahnhöhe ht
[mm]
Rückenhöhe hr
[mm]
Gewicht
[g/m]
passende Klemmplatte
[Art.-Nr.]
17366100   5 M101007802,111,594817319900
17366300   5 M1510012682,111,597217339900
17366500   5 M2510021452,111,5912017359900
17366700   5 M5010042902,111,59240-
17566100   8 M2010026403,402,2014017519900
17566300   8 M3010039603,402,2021017539900
17566400   8 M4010052803,402,20280-
17566500   8 M5010074803,402,2035017559900
17566700   8 M85100127003,402,2059517579900
17566800   8 M100100149603,402,20700-
17766100   14 M4010090006,103,9045417766199
17766300   14 M55100128006,103,9062517766399
17766500   14 M85100216006,103,9096417766599


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn