Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge ZähnezahlDe
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
Gewicht
[kg]
Passende Bordscheibe
[Artikel-Nr.]
16091000   107,4650750,01-
16091100   118,2550750,01
16091200   129,0550750,0116010100
16091300   139,8550750,0216010100
16091400   1410,6450750,0216010101
16091500   1511,4475750,0216010101
16091600   1612,2375750,0216010102
16091700   1713,0375750,0316010104
16091800   1813,8275750,0316010104
16091900   1914,621201200,0516010104
16092000   2015,421201200,0516010105
16092100   2116,201201200,0616010105
16092200   2217,011401400,0816010106
16092300   2317,801401400,09
16092400   2418,601401400,0916010107
16092500   2519,391401400,1116010107
16092600   2620,191401400,1216010108
16092700   2720,991401400,1316010108
16092800   2821,781401400,1416010108
16092900   2922,581401400,1516010109
16093000   3023,371401400,1516010109
16093200   3224,961401400,1816010110
16093400   3426,561401400,2116010110
16093500   3527,351401400,2116010110
16093600   3628,151401400,2216010111
16093800   3829,741401400,2616010111
16094000   4031,331401400,2716010112
16094200   4232,921401400,32-
16094400   4434,511401400,3316010113
16094500   4535,311401400,3716010113
16094800   4837,701401400,40-
16095000   5039,291601600,5216010209
16096000   6047,251601600,7216010211
16096500   6551,231601600,8716010213
16097000   7055,201601601,0516010215
16097200   7256,801601601,1116010215
16098000   8063,161601601,30
16098400   8466,351601601,50
16099000   9071,121601601,7516010219
16099600   9675,891601602,00
16099900   10079,081601602,1816010220


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn