Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge ZähnezahlDe
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
Gewicht
[kg]
Passende Bordscheibe
[Artikel-Nr.]
16291000   1015,081401400,0616010200
16291100   1116,671401400,0716010201
16291200   1218,261401400,0916010201
16291300   1319,851401400,116010203
16291400   1421,441401400,1216010203
16291500   1523,031401400,1416010204
16291600   1624,621401400,1616010205
16291700   1726,221401400,1916010205
16291800   1827,811401400,2116010205
16291900   1929,401401400,2416010206
16292000   2030,991601600,3116010206
16292100   2132,581601600,3316010207
16292200   2234,171601600,3616010207
16292300   2335,771601600,3916010208
16292400   2437,361601600,4316010208
16292500   2538,951601600,4716010209
16292600   2640,541601600,5116010209
16292700   2742,131601600,5516010210
16292800   2843,721601600,6016010210
16292900   2945,311601600,6516010211
16293000   3046,911601600,7016010211
16293200   3250,091601600,8016010212
16293400   3453,271601600,9116010213
16293500   3554,861601600,9816010214
16293600   3656,461601601,0216010215
16293700   3758,051601601,0816010215
16293800   3859,641601601,1416010216
16294000   4062,821601601,2716010216
16294200   4266,011601601,4116010217
16294400   4469,191601601,5516010218
16294500   4570,781601601,6316010313
16294600   4672,371601601,6916010313
16294800   4875,551601601,8516010219
16295000   5078,741601602,0216010220
16296000   6094,651601602,9516010320
16296500   65102,611601603,50
16297200   72113,751601604,2816010225
16298000   80126,481601605,3916010226
16298400   84132,851601606,00
16299000   90142,401601606,7616010333
16299600   96151,951601607,40
16299900   100158,311601608,3416010338


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn