Werkstoff: Stahl, verzinkt. Schraube Festigkeit 8.8, Muttern Festigkeit 8.

Der Schraubensatz besteht aus Schraube ISO 4017 / DIN 933, einer Mutter DIN 934 und zwei niedrigen Muttern DIN 936.

Zur Montage der Spannrollen TS auf Spann­elementen, auf Montagewinkeln oder an kundenseitigen Befestigungflächen. Die Spur kann eingestellt werden (auf unseren Spannelementen Maß R). Spannrolle TS, Schraubensatz und Spann­element sind separat zu bestellen.

1) Schraube M5 mit 3 Muttern DIN 934, für Montagewinkel Größe 0 Art. 14080001, Verstellweg 9mm.
2) Montage ohne die lose Distanzbuchse, die bei der Spannrolle im Lieferumfang enthalten ist.
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
Artikel Menge für Artikel
Spannrolle
Typmit Artikel
Spannelement
Größed
[mm]
l
[mm]
k
[mm]
m1
[mm]
m2
[mm]
Rmin
[mm]
Rmax
[mm]
Gewicht
[g]
140905035   14088201TS 20-8--M51) 353,544--8,0
140905040   14088202TS 20-13--M51) 403,544--8,5
140908045   14088301
14088302
14088303
TS 30-13
TS 30-19
TS 30-28
14080000
14080000
14080000
0
0
0
M8
M8
M8
45
45
45
5,3
5,3
5,3
6,5
6,5
6,5
5
5
5
14,5
21,5
21,5
24,0
24,0
24,0
30
140910055   14088401TS 40-14140801001M10556,48619,531,562
140910070   14088402
14088403
14088404
TS 40-23
TS 40-28
TS 40-38
14080200
14080200
14080200
2
2
2
M10
M10
M10
70
70
70
6,4
6,4
6,4
8
8
8
6
6
6
28,5
28,5
28,5
44,5
35,5
35,5
70
140912070   14088601TS 60-19140802122M12707,510722,037,0102
140912090   14088602
14088603
14088604
TS 60-31
TS 60-38
TS 60-54
14080300
14080300
14080300
3
3
3
M12
M12
M12
90
90
90
7,5
7,5
7,5
10
10
10
7
7
7
43,0
43,0
49,0
65,0
53,0
59,0
116
140920100   14088801TS 80-28140804004M2010012,516956,582,5390
140920120   14088802
14088803
TS 80-40
TS 80-54
14080400
14080400
4
4
M20
M20
120
120
12,5
12,5
16
16
9
9
51,5
51,5
82,5
82,5
430


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn