Werkstoff: Alu-Sonderlegierung. Ab Nenn-Ø 80mm mit Nabenverstärkung aus Grauguss. Zur Verwendung mit Keilriemen DIN 2215 oder DIN 7753. Keilscheiben mit Nenn-Ø bis 250 mm werden als Voll-, ab Ø 280 mm als Speichenscheibe geliefert. 1 ) Bis Nenn-Ø 56mm nur für Normalkeilriemen DIN 2215 zu verwenden. * Bis Nenn-Ø 71mm ohne Grauguss-Nabenverstärkung.
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
Artikel Menge Nenn-Ø D1
[mm]
Vorbohrung d ca.
[mm]
max. Bohrung
[mm]
Kranzbreite h
[mm]
ND ca.
[mm]
L ca.
[mm]
Gewicht ca.
[kg]
Bemerkung
15210200   50-222035280,10* 1)
15210300   56-222035280,15* 1)
15210600   63-252040280,15*
15210700   71-252040280,20*
15210800   8010282048280,40
15210900   9010282048280,50
15211000   10010282048280,50
15211100   11210282048280,50
15211200   12510352060320,70
15211400   14010352060320,80
15211600   16012352060401,00
15211800   18012402065401,30
15212000   20012402065401,40
15212200   22412402065401,50
15212500   25012452075502,20
15212800   28012452075502,40
15213100   31512452075502,80


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn