Werkstoff: Hochleistungs-EPDM. Zugstränge aus Polyester. Fortschrittlich: Diese flankenoffenen, formgezahnten EPDM-Keilriemen sind ein Spitzenprodukt mit einem hochfesten Zugstrang für verbesserte Energieeffizienz und Antriebsleistung. Leistungsstark: Die übertragbare Leistung ist mehr als doppelt so hoch wie bei herkömmlichen Schmalkeilriemen und mehr als dreimal so hoch wie bei klassischen Keilriemen. Wartungsfrei: Dank minimaler Ausdehnung ist ein Nachspannen in der Regel nicht erforderlich. Vielseitig verwendbar: Mit guter chemischer Beständigkeit und einem breiten Temperaturbereich sind diese Keilriemen ideal für kraftschlüssige Antriebssysteme. Vorhandene Schmalkeilriemen und Normkeilriemen können problemlos ersetzt werden. Die marktüblichen Scheiben passen für alle drei Riemenarten. Enge Fertigungstoleranzen ermöglichen die satzweise Verwendung. Zul. Betriebstemperatur: -40° bis +130°C.

XPB-Keilriemen sind ein sinnvoller Ersatz für Keilriemen SPB und 17.

Breite b = 16,3mm.

Höhe h = 13mm.

Kleinster mittlerer Scheibendurchmesser = 112mm.

Gewicht = 0,183 kg/m.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge ProfilRichtlänge LR
[mm]
15490950   XPB950
15491150   XPB1150
15491250   XPB1250
15491260   XPB1260
15491320   XPB1320
15491340   XPB1340
15491400   XPB1400
15491450   XPB1450
15491500   XPB1500
15491510   XPB1510
15491550   XPB1550
15491590   XPB1590
15491600   XPB1600
15491650   XPB1650
15491690   XPB1690
15491700   XPB1700
15491750   XPB1750
15491800   XPB1800
15491850   XPB1850
15491860   XPB1860
15491900   XPB1900
15491950   XPB1950
15492000   XPB2000
15492020   XPB2020
15492040   XPB2040
15492060   XPB2060
15492120   XPB2120
15492150   XPB2150
15492180   XPB2180
15492240   XPB2240
15492280   XPB2280
15492360   XPB2360
15492410   XPB2410
15492430   XPB2430
15492500   XPB2500
15492600   XPB2600
15492800   XPB2800


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn