Werkstoff: Blankstahl. Verzahnung gefräst, Verzahnungsqualität 8e27. Schräg verzahnt, linkssteigend 19 ° 31' 42". Verwendung: Montagehilfe für rechtssteigende Zahnstangen der Qualität 6 bis 8. Schrägungswinkel und Modul müssen übereinstimmen.

Service:

Katalogseite

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge ModulGesamtlänge ca.
[mm]
Breite
[mm]
Höhe
[mm]
ZähnezahlGewicht
[kg]
25160000
2208,82524300,85
25360000
3210,63029202,7
25460000
4214,24039152,7
25560000
5217,45039123,0


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn