Kegelräder aus Polyacetal, Übersetzung 1:1 - 5:1
Kegelräder aus Polyketon, Übersetzung 1:1 - 5:1
Winkelgetriebe mit Kegelrädern aus Polyacetal, Übersetzung 1:1
Winkelgetriebe mit Kegelrädern aus Polyketon, Übersetzung 1:1
Kegelräder aus Kunststoff mit Stahlkern / Edelstahlkern
Kegelräder aus Zinkdruckguss, Übersetzung 1:1
Kegelräder aus Messing, Übersetzung 1:1 bis 4:1
Kegelräder aus Stahl, Übersetzung 1:1 bis 4:1
Kegelräder aus Edelstahl, Übersetzung 1:1 bis 4:1
Kegelradsätze aus Stahl, spiralverzahnt, Übersetzung 1:1 bis 4:1
Passscheiben DIN 988
Fertigbearbeitung und Sonderanfertigungen